Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Servo-motoréducteur flexible pour applications exigeantes

  • Nouveau servo-motoréducteur Simotics S-1FG1 avec rapports de transmission finement échelonnés

  • Variateur Sinamics S120 avec gamme complète de fonctions technologiques et modules moteur modifiés

  • Interaction optimale entre les composants pour simplifier l’ingénierie et la mise en service de tout le système d’entraînement

Siemens a encore enrichi sa large gamme d’entraînements pour applications servo avec le servo-motoréducteur Simotics S-1FG1, parfaitement harmonisé avec le variateur Sinamics S120. L’intégration transparente de ce système d’entraînement dans la plateforme Totally Integrated Automation (TIA) lui confère une grande facilité de configuration et de mise en œuvre. Les câbles de signalisation et d’alimentation Motion Connect préconfectionnés garantissent par ailleurs une connexion simple et fiable des composants. Comme ces derniers sont dotés de plaques signalétiques électroniques et que les moteurs sont connectés via l’interface système Drive-CLiQ, le système peut être mis en service en un temps record.  Ce servo-motoréducteur de Siemens convient à une multitude d’applications, telles que les machines d’impression et d’emballage, les transstockeurs, les convoyeurs et les pompes de dosage.

Le Simotics S-1FG1 compact se distingue par son rendement élevé et son faible jeu de torsion garantissant des séquences de mouvement dynamiques d’une grande précision. Ils se déclinent en plusieurs variantes : hélicoïdale, à arbre parallèle, conique et à vis sans fin hélicoïdale, avec jusqu’à 25 rapports de transmission en fonction du type d’engrenage et de la taille. L’engrenage hélicoïdal des roues dentées assure un fonctionnement très silencieux et donc une faible génération de bruit. Grâce au petit diamètre du pignon enfichable inséré dans l’arbre du moteur, le premier étage d’engrenage possède un rapport de transmission élevé, ce qui permet dans certains cas d’employer un réducteur à deux étages au lieu de trois.

Du fait de l’intégration poussée des fonctionnalités et du nombre d’axes modulable, le variateur Sinamics S120 se prête à une foule d'applications de motion control exigeantes. Hautement performants, les entraînements monoaxes et multiaxes coordonnés avec contrôle vectoriel ou servo permettent d’implémenter des solutions sur mesure qui génèrent davantage de productivité et de flexibilité. Le variateur existe en quatre versions : blocksize, booksize, châssis et armoire. La conception des unités de puissance ou modules moteur au format booksize a été revue dans la plage de 3 à 30 ampères. Les unités de puissance avec triple capacité de surcharge et l’intégration du système de connexion du moteur dans le module moteur débouchent sur un gain de place considérable en hauteur et en largeur à l’intérieur de l’armoire de commande. Le montage et le câblage ont également gagné en rapidité, en simplicité et en fiabilité grâce à la nouvelle connectique. Enfin, le blindage optimisé et la séparation thermique améliorée entre les semi-conducteurs de puissance et l’électronique garantissent encore plus de robustesse.


Légende
Siemens a encore enrichi sa large gamme d’entraînements pour applications servo avec le servo-motoréducteur Simotics S-1FG1, parfaitement harmonisé avec le variateur Sinamics S120. L’intégration transparente de ce système d’entraînement dans la plateforme Totally Integrated Automation (TIA) lui confère une grande facilité de configuration et de mise en œuvre.

Pour plus d’informations sur les servo-motoréducteurs, visitez les sites
www.siemens.com/sinamics
www.siemens.com/simotics

Siemens est un leader mondial dans le domaine de l’ingénierie. Symbole d’excellence, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence internationale depuis plus de 165 ans, la société est active dans plus de 200 pays et se concentre sur les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation. Géant mondial des technologies éco-énergétiques permettant d’économiser les ressources, Siemens est le n° 1 de la construction d’éoliennes offshore, un des principaux fournisseurs de turbines à cycles combinés pour la production d’énergie et de solutions de transport de l’énergie, et un pionnier des solutions d’infrastructure ainsi que de l’automatisation et des logiciels industriels. Siemens est également leader dans le domaine de l’imagerie médicale – systèmes de scanner et d’imagerie par résonance magnétique –, des diagnostics de laboratoire et de l’informatique médicale.
Au cours de l’exercice fiscal 2014 (clôturé le 30 septembre 2014), le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’est élevé à 71,9 milliards d’euros, pour un résultat net de 5,5 milliards d’euros. Fin septembre 2014, Siemens employait quelque 343 000 personnes dans le monde dans le cadre de ses activités poursuivies. Pour de plus amples informations, consultez le site www.siemens.com

18/11/2015