Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens présente le Sinamics G120D et ses nouvelles fonctionnalités

Combinaison unique de fonctions de positionnement et de récupération d'énergie pour les variateurs décentralisés

For the business press
Bruxelles, 27.04.2012

La division Drive Technologie de Siemens présente la deuxième génération de variateurs décentralisés Sinamics G120D. Elle intègre des fonctionnalités de positionnement et se caractérise par des fonctions de sécurité avancées, ainsi que des entrées et des sorties à sûreté intégrée. Des entrées analogiques ont été ajoutées pour compléter le nombre d'E/S. Le variateur est utilisé dans des applications complexes de processus et de convoyage en milieu industriel. C'est le seul système d'entraînement décentralisé du marché à offrir des fonctions de positionnement et de récupération d'énergie (pour les applications de levage par exemple).

La demande de souplesse d'emploi, de sécurité et d'efficacité énergétique dans les applications industrielles est en plein essor. Partant de là, Siemens a développé le variateur décentralisé Sinamics G120D. La deuxième génération de ce système d'entraînement vient compléter la gamme de produits classés IP65 et se caractérise par différentes fonctions de positionnement que l'utilisateur peut exploiter en utilisant des encodeurs incrémentaux ou absolus. Les E/S numériques existantes, qui permettent de raccorder directement les capteurs et les actionneurs au système d'entraînement, ont été complétées par l'ajout d'entrées analogiques. De plus, des fonctions de sécurité avancées et des E/S à sûreté intégrée ont également été ajoutées.

Comme son prédécesseur, le nouveau variateur Sinamics G120D est compact. Logé dans un boîtier métallique, il offre les mêmes dimensions de perçage pour toutes les plages de puissance. L'interface USB facilite la mise en service. De plus, la commande vectorielle sans encodeur améliorée (SLVC) et la commande vectorielle à encodeur incrémentiel (VC) offrent de meilleures prestations. L'entraînement modulaire est compatible PROFIenergy et dispose de plusieurs modes énergétiques intégrés. Avec sa fonction de récupération d'énergie de série, c'est un système d'entraînement énergétiquement efficace. Le Sinamics G120D est un produit TIA (Totally Integrated Automatiion) qui convient parfaitement jusqu'au niveau d'automatisation ; il est particulièrement bien adapté aux applications de convoyage décentralisées, comme celles de l'industrie automobile, par exemple.

Une illustration accompagne ce communiqué de presse. Cette illustration est également visible à l'adresse Internet: www.siemens.com/dt-picture/4013

Tweede generatie SINAMICS G120D-omvormer

La seconde génération du variateur SINAMICS G120D intègre des fonctionnalités de positionnement et se caractérise par des fonctions de sécurité avancées, ainsi que des entrées et des sorties à sûreté intégrée.

Le secteur Industry de Siemens (Erlangen, Allemagne) est le premier fournisseur mondial de solutions et de produits innovants et respectueux de l’environnement destinés à l’industrie. Avec ses logiciels industriels et ses technologies d’automatisation de bout-en-bout, sa maîtrise totale du marché vertical et ses services technologiques de pointe, le secteur Industry de Siemens améliore la productivité, l’efficacité énergétique et la flexibilité de ses clients. Le secteur Industry, dont les effectifs dépassent les 100 000 personnes à travers le monde, regroupe les divisions Industry Automation, Drive Technologies et Customer Services ainsi que l’unité opérationnelle Metals Technologies. Pour plus d’informations, visitez le site http://www.siemens.com/industry

La Division Drive Technologies de Siemens (Nuremberg, Allemagne) est le premier fournisseur mondial de produits, de systèmes, d’applications, de solutions et de services destinés à la chaîne cinématique, avec des composants électriques et mécaniques. La technologie des entraînements s’adresse aux marchés verticaux de l’industrie de processus et de production ainsi qu’au segment infrastructure et énergie. Avec ses solutions et ses produits, la division répond aux exigences essentielles de ses clients en matière de productivité, d’efficacité énergétique et de fiabilité. Pour plus d’informations, visitez le site www.siemens.com/drives