Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens élargit la plage de tension du variateur Sinamics V20

For the business press
Courtrai, 24.04.2013

• Branchement monophasé de 200 à 240 volts

Le variateur de fréquence Sinamics V20 de Siemens est désormais également pro-posé sous forme de dispositif monophasé pour la plage de tension comprise entre 200 et 240 volts. Jusqu'à présent, il était possible de déployer cet entraînement compact dans les systèmes triphasés de 380 à 480 volts. L'élargissement à une plage de tension inférieure permet d'utiliser ce variateur dans des applications au sein d'environnements où seule une connexion monophasée est disponible ou des applications de faible puissance à partir de 0,12 kW.

L'entraînement monoaxe robuste et compact que la Division Drive Technologies de Siemens a présenté pour la première fois au salon SPS IPC Drives 2012 se carac-térise par sa rapidité de mise en service, sa rentabilité et sa simplicité d'utilisation. Le Sinamics V20, proposé en quatre tailles, couvre une plage de puissance com-prise entre 0,12 et 15 kW. Il peut être déployé partout dans le monde et sert aussi bien au fonctionnement des pompes, ventilateurs, compresseurs et systèmes de convoyage qu'aux simples tâches d'entraînement des industries manufacturières et de transformation.

Ces informations générales sont disponibles à l'adresse suivante www.siemens.com/press/pi/IDT2013034067e

Le secteur Industry de Siemens (Erlangen, Allemagne) est le premier fournisseur mondial de solu-tions et de produits innovants et respectueux de l’environnement destinés à l’industrie. Avec ses logi-ciels industriels et ses technologies d’automatisation de bout-en-bout, sa maîtrise totale du marché vertical et ses services technologiques de pointe, le secteur Industry de Siemens améliore la producti-vité, l’efficacité énergétique et la flexibilité de ses clients. Le secteur Industry, dont les effectifs dépas-sent les 100 000 personnes à travers le monde, regroupe les divisions Industry Automation, Drive Technologies et Customer Services ainsi que l’unité opérationnelle Metals Technologies. Pour plus d’informations, visitez le www.siemens.be/industry

La Division Drive Technologies de Siemens (Nuremberg, Allemagne) est le premier fournisseur mondial de produits, de systèmes, d’applications, de solutions et de services destinés à la chaîne ci-nématique, avec des composants électriques et mécaniques. La technologie des entraînements s’adresse aux marchés verticaux de l’industrie de processus et de production ainsi qu’au segment infrastructure et énergie. Avec ses solutions et ses produits, la division répond aux exigences essen-tielles de ses clients en matière de productivité, d’efficacité énergétique et de fiabilité. Pour plus d’informations, visitez le site www.siemens.be/drives