Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens présente une gamme de moteurs Simotics spécialement destinés aux variateurs de fréquence Sinamics

For the trade/business and financial press
Nürnberg, 07.04.2014

  • Optimisé pour les variateurs de fréquence Sinamics

  • Hauts niveaux de rendement et de disponibilité grâce à l'optimisation du système

  • Paramétrage préétabli permettant une mise en service efficace du variateur

Sur la base de la plateforme de moteurs 1LE1, la division Drive Technologies de Siemens présente des moteurs spécialement conçus pour fonctionner avec des variateurs de fréquence. Les moteurs de la série VSD10 sont proposés avec un boîtier en aluminium (Simotics GP) ou en fonte (Simotics SD) et couvrent la gamme de puissance de 2,2 à 200 kW. En tant que composant central des systèmes d'entraînement intégrés, ces moteurs ont été optimisés pour fonctionner avec des variateurs de fréquence Sinamics et atteindre le niveau de performance maximum du système. La coordination optimale des composants a permis de donner le jour à un système complet économique et performant qui se distingue par un fonctionnement fiable et une haute disponibilité.

Les moteurs de la gamme VSD10 accompagnés de variateurs Sinamics forment des systèmes intégrés. La série Sinamics G120 répond à la plupart des applications ciblées telles que les pompes, les ventilateurs, les compresseurs et les systèmes de convoyage. Les bobinages des moteurs étant adaptés aux modules de puissance des variateurs de fréquence, le système fonctionne à un rendement optimal. Les moteurs se distinguent également par des fonctionnalités particulières comme les capteurs de température et des paliers isolés convenant à des hauteurs d'axe importantes. Ces caractéristiques contribuent à allonger la durée de vie et la disponibilité des composants de l'entraînement. Grâce au contrôle de la vitesse, le système intégré se montre plus avantageux dans des applications à plage de charge partielle. Ceci permet un fonctionnement plus économique, en particulier lorsque les fonctions d'économie d'énergie sont utilisées.

Les avantages d'une solution intégrée sont également évidents lors de la mise en service. La référence du moteur mentionnée sur la plaque signalétique correspond à un paramétrage préétabli des variateurs Sinamics. Ce paramétrage automatique simplifie les opérations et réduit les coûts de mise en service tout en prévenant les risques d'erreur. Le système d'entraînement peut être facilement intégré dans le TIA Portal via Profinet.

Siemens au Salon de Hanovre 2014 + photos de presse: www.siemens.com/hannovermesse

Sur la base de la plateforme de moteurs 1LE1, la division Drive Technologies de Siemens présente les moteurs Simotics VSD10 optimisés pour fonctionner avec des variateurs de fréquence Sinamics G120

Légende photo : Sur la base de la plateforme de moteurs 1LE1, la division Drive Technologies de Siemens présente les moteurs Simotics VSD10 optimisés pour fonctionner avec des variateurs de fréquence Sinamics G120

A propos de Siemens
Siemens Industry Sector (Erlangen, Allemagne) est le plus grand fournisseur au monde de produits et de solutions écocompatibles et innovants destinés aux entreprises industrielles. Grâce à sa gamme complète d’équipements d’automatisme et de progiciels dédiés à l’industrie, à son expertise sectorielle et à ses services technologiques spécialisés, Siemens Industry améliore la productivité, l’efficacité et la flexibilité de ses clients. Ce Secteur, dont les effectifs dépassent les 100 000 personnes à travers le monde, regroupe les Divisions Industry Automation, Drive Technologies, Customer Services ainsi que l’unité opérationnelle Metals Technologies. Plus d’informations sur le site  http://www.siemens.com/industry

La Division Drive Technologies de Siemens (Nuremberg, Allemagne) est un leader mondial en produits, systèmes, applications, solutions et services destinés à la chaîne cinématique, avec des composants électriques et mécaniques. La technologie des entraînements s’adresse aux marchés verticaux de l’industrie de processus et de production ainsi qu’au segment infrastructure et énergie. Avec ses solutions et ses produits, la division répond aux exigences essentielles de ses clients en matière de productivité, d’efficacité énergétique et de fiabilité. Plus d’informations sur le site www.siemens.com/drives.