Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Panel et Panel PC en degré de protection IP65 intégral pour contrôle-commande convivial

SPS IPC Drives 2017, Hall 11

  • Nouveaux Panel et Panel PC en degré de protection IP65 intégral pour visualisation et automatisation au pied de la machine sans armoire de commande

  • Simatic HMI TP1200 Comfort Panel PRO et Simatic IPC477E PRO Panel PC : hautes performances, fonctionnalités évoluées et multiples interfaces

  • Utilisés dans les applications haut de gamme et les tâches de visualisation hautes performances

  • Commande personnalisée étendue grâce aux extensions fonctionnelles : composants standard pour solutions système sur mesure

Siemens étend sa gamme de périphériques HMI (interfaces homme-machine) en degré de protection IP65 pour la visualisation et l’automatisation au pied de la machine sans armoire de commande. Le Simatic HMI TP1200 Comfort Panel PRO (PROtected) avec écran de 12 pouces de diagonale et le moniteur industriel Simatic IPC477E PRO Panel PC avec écran de 15, 19 et 22 pouces se caractérisent par des performances et des fonctionnalités élevées et un large choix d’interfaces intégrées. Ces nouveaux pupitres opérateur sont particulièrement bien adaptés aux applications haut de gamme et aux puissantes tâches de visualisation. Leur souplesse de montage garantit un grand confort d’utilisation pour l’opérateur et une vue optimale sur la visualisation et le process.

Pour les applications HMI puissantes basées sur PC, le Simatic IPC477E PRO Panel PC intègre la technologie des Panel PC industriels améliorés de génération E – avec processeur Intel Core i de 6e génération et processeurs modernes Celeron et Xeon.  Le nouveau Panel PC est doté de nombreuses interfaces, telles que 3x Gigabit Ethernet, 4x USB 3.0 et 2x COM en option, qui en augmentent la souplesse d’utilisation. La commande des moniteurs PRO en degré de protection IP65 intégral peut être étendue à l’aide d’unités d’extension (modules montables). Les unités d’extension de 12 à 22 pouces, qui incluent des composants standard tels que dispositif de base, éléments d’extension, adaptateurs de montage, tiroir pour clavier et clavier optionnel également disponible en acier inoxydable IP65, permettent de réaliser des solutions système sur mesure. Elles se distinguent par leur facilité de montage et de mise en service ainsi que leur ingénierie conviviale et s’adaptent aisément aux exigences individuelles des clients. Une large palette d’auxiliaires de commande est également disponible, allant des voyants lumineux au clavier en acier inoxydable, en passant par les interrupteurs à manette et à clé, les boutons coup de poing d’arrêt d’urgence, l’interface USB et le lecteur RFID. L’étiquetage s’effectue de manière simple et rapide à l’aide de portes étiquettes et de plaques d’inscription ou de plaques d’inscription et de cabochons. L’unité d’extension existe aussi en variante Profisafe à sécurité intrinsèque, en plus de la version Profinet classique câblée et compatible bus.

Siemens étend sa gamme de périphériques HMI (interfaces homme-machine) en degré de protection IP65 pour la visualisation et l’automatisation au pied de la machine sans armoire de commande. Le Simatic HMI TP1200 Comfort Panel PRO (PROtected) avec écran de 12 pouces de diagonale et le moniteur industriel Simatic IPC477E PRO Panel PC avec écran de 15, 19 et 22 pouces se caractérisent par des performances et des fonctionnalités élevées et un large choix d’interfaces intégrées.

 

Vous pouvez retrouver ce communiqué ainsi qu'une photo de presse sur www.siemens.com/press/PR2017110076DFEN

Pour plus d’informations, consultez la page www.siemens.com/simatic-hmi-pro

Pour plus d'informations concernant Siemens à SPS IPC Drives 201, rendez-vous à l'adresse : www.siemens.com/sps-ipc-drives et www.siemens.com/press/sps2017

 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
Twitter : www.twitter.com/MediaServiceInd en www.twitter.com/siemens_press
Blog : https://blogs.siemens.com/mediaservice-industries-en

 

Siemens AG (Berlin et Munich) est un leader technologique mondial. Symbole d’excellence, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence internationale depuis 170 ans, l’entreprise est active dans toutes les régions du globe et opère principalement dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation. Géant mondial des technologies à haute efficacité énergétique qui contribuent à préserver les ressources naturelles, Siemens est l’un des principaux fournisseurs de solutions dédiées à la production et au transport efficaces de l’énergie, mais aussi un pionnier des solutions d’infrastructure, des équipements d’automatisme et des solutions logicielles destinées à l’industrie. En outre, le groupe est un acteur de premier plan de l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par résonance magnétique, ainsi que du diagnostic de laboratoire et de l’informatique médicale. Au cours de l’exercice fiscal 2017 (clôturé le 30 septembre), Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 83,0 milliards d’euros, pour un résultat net de 6,2 milliards d’euros. Fin septembre 2017, le groupe employait quelque 372 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site www.siemens.com.

23/11/2017