Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens présente des modules d'interface actifs à refroidissement par liquide destinés aux variateurs Sinamics S120

For the trade/business and financial press
Nürnberg, 07.04.2014

  • Le refroidissement par liquide limite les exigences de conditionnement de l'air.

  • Il permet d'économiser l'énergie et de baisser les coûts d'exploitation

Pour la première fois, la division Drive Technologies de Siemens propose des modules d'interface actifs (AIM) à refroidissement par liquide pour ses variateurs basse tension Sinamics S120.  Ils couvrent la plage de tension de 500 à 690 V et délivrent une puissance de 1 700 kW. Outre les modules existants à refroidissement par air, la solution à refroidissement par liquide proposée aujourd’hui transfère pratiquement toute la chaleur au liquide de refroidissement au lieu de la dissiper dans l'environnement.  Cette caractéristique permet une réduction drastique non seulement des exigences de conditionnement de l'air mais aussi des coûts d'installation, de fonctionnement et d'entretien qui y sont inévitablement associés. Aucun ventilateur n'étant nécessaire, la consommation électrique des modules eux-mêmes est elle aussi plus faible

Contrairement aux variateurs à redresseur d'entrée côté alimentation, les variateurs Sinamics S120 équipés de modules d'interface actifs peuvent rétro-alimenter et sont par conséquent très peu gourmands en énergie. L'association de modules d'interface actifs avec des modules l'alimentation actifs pour constituer une unité fonctionnelle et de raccordement au secteur, est essentielle pour le fonctionnement des variateurs. Les modules d'interface actifs filtrent la plus grande partie des harmoniques pour maintenir les distorsions harmoniques à un niveau très faible côté alimentation. Les nouveaux modules intègrent un réacteur à refroidissement par liquide, un module de filtre à refroidissement par liquide et les composants nécessaires pour le raccordement. Ceci facilite considérablement la conception de systèmes à refroidissement intégral par liquide.  Il est possible de raccorder jusqu'à quatre modules en parallèle et d'atteindre ainsi jusqu'à 5 700 kW de puissance côté moteur et 6 460 kW côté alimentation. Ces variateurs performants couvrent ainsi un plus large éventail d'applications et sont la solution idéale en cas de besoin de puissance élevée. 

Grâce à leur forme compacte, les variateurs à refroidissement liquide peuvent être installés dans des espaces confinés comme les systèmes de propulsion des navires, et les environnements hostiles tels que ceux des exploitations minières, pétrolières et gazières.

Siemens au Salon de Hanovre 2014 + photos de presse: www.siemens.com/hannovermesse

La division Drive Technologies de Siemens propose, pour la première fois, des modules d'interface actifs (AIM) à refroidissement par liquide destinés aux variateurs basse tension Sinamics S120

Légende photo : La division Drive Technologies de Siemens propose, pour la première fois, des modules d'interface actifs (AIM) à refroidissement par liquide destinés aux variateurs basse tension Sinamics S120

A propos de Siemens
Siemens Industry Sector
(Erlangen, Allemagne) est le plus grand fournisseur au monde de produits et de solutions écocompatibles et innovants destinés aux entreprises industrielles. Grâce à sa gamme complète d’équipements d’automatisme et de progiciels dédiés à l’industrie, à son expertise sectorielle et à ses services technologiques spécialisés, Siemens Industry améliore la productivité, l’efficacité et la flexibilité de ses clients. Ce Secteur, dont les effectifs dépassent les 100 000 personnes à travers le monde, regroupe les Divisions Industry Automation, Drive Technologies, Customer Services ainsi que l’unité opérationnelle Metals Technologies. Plus d’informations sur le site  http://www.siemens.com/industry

La Division Drive Technologies de Siemens (Nuremberg, Allemagne) est un leader mondial en produits, systèmes, applications, solutions et services destinés à la chaîne cinématique, avec des composants électriques et mécaniques. La technologie des entraînements s’adresse aux marchés verticaux de l’industrie de processus et de production ainsi qu’au segment infrastructure et énergie. Avec ses solutions et ses produits, la division répond aux exigences essentielles de ses clients en matière de productivité, d’efficacité énergétique et de fiabilité. Plus d’informations sur le site www.siemens.com/drives.