Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Nouveaux motoréducteurs pour systèmes de convoyage

For the business press
Bruxelles, 19.05.2010

La division Siemens Drive Technologies complète sa gamme de motoréducteurs Motox avec une nouvelle série d’engrenages à vis sans fin présentant une grande efficacité et une large plage de transmission. Ceux-ci conviennent parfaitement aux systèmes de convoyage. Le motoréducteur mono-étage à vis sans fin de la gamme S existe en trois tailles de châssis – S08, S18 et S28. La plage de couple s’étend de 18 à 80 Newton-mètres (Nm) pour une puissance allant de 0,12 à 0,75 kilowatt (kW) (4 pôles).

Les motoréducteurs pour systèmes de convoyage doivent être très flexibles. Les composants d’engrenage et de moteur de la gamme S des motoréducteurs à vis sans fin Motox sont dès lors disponibles dans une structure modulaire polyvalente. Une conception présentant des dimensions adaptées au marché peut être utilisée pour l’ensemble des positions de montage, ce qui simplifie grandement la mise en service. L’installation sur la machine peut être assurée par un montage sur arbre, sur pied ou sur bride. L’arbre d’entrée est soit plein, soit creux. L’utilisation de matériaux de qualité, présentant par exemple une proportion substantielle de nickel dans les engrenages à vis sans fin en bronze, autorise des couples nominaux à l’engrenage s’élevant à 80 Nm et d’importants rapports de transmission atteignant 100 avec un seul étage. Les arbres de vis sans fin sont aussi cémentés et trempés, ce qui rend leur fonctionnement plus silencieux. La qualité des roulements à rouleaux et la grande distance qui les sépare garantissent une puissante force radiale. La sécurité du pied de dent des dents à profil concave Cavex autorise des pics de charge importants. La qualité des roulements et joints de roulement et la lubrification à vie à l’huile synthétique exempte les engrenages de toute maintenance. La grande efficacité et la dissipation de chaleur dans le carter de l’engrenage assurent un bilan calorifique favorable et une faible température de surface. La nouvelle gamme S peut être aisément intégrée dans un système via la Totally Integrated Automation (TIA), l’architecture système ouverte de Siemens.

Vous trouverez davantage d’informations sur Internet aux adresses interent suivantes: www.siemens.be/drives ou www.siemens.com/motox ou prenez contact avec nos spécialistes techniques au numéro 02 536 78 48 ou par e-mail : drives.be@siemens.com .

Une photo accompagne ce communiqué de presse. Vous pouvez télécharger cette photo en haute ou basse résolution au départ de l’adresse Internet suivante: www.siemens.com/ad-picture/2319 .

Légende
La division Siemens Drive Technologies complète sa gamme de motoréducteurs Motox avec une nouvelle série d’engrenages à vis sans fin présentant une grande efficacité et une large plage de transmission. Ceux-ci conviennent parfaitement aux systèmes de convoyage. Le motoréducteur mono-étage à vis sans fin de la gamme S existe en trois tailles de châssis – S08, S18 et S28. La plage de couple s’étend de 18 à 80 Newton-mètres (Nm) pour une puissance allant de 0,12 à 0,75 kilowatt (kW) (4 pôles).