Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Un concept modulaire pouvant aller  jusqu'à 18  MW réduit les délais de planification de projet pour les moteurs Simotics 

  • Nouveaux moteurs Simotics HV M, en versions à 4 ou 6 pôles, d'une puissance de 16 MW à 10 kV et de 18 MW à 6 kV (50 Hz) 

  • Disponibles avec les variateurs moyenne tension Sinamics sous forme de système d'entraînement intégré (IDS) 

  • Amélioration de la disponibilité des installations et raccourcissement des délais

La série Simotics HV M, dotée d'une hauteur d'arbre de 800 mm, est la dernière-née du portefeuille Siemens de moteurs modulaires haute tension. Il est désormais possible, avec les versions à 4 et 6 pôles, d'atteindre une puissance pouvant aller jusqu'à 18 MW à 6 kV (50 Hz). Les avantages du concept de moteur modulaire sont ainsi étendus aux utilisateurs de cette classe de performances. La production standardisée et les processus d'essais réduisent les délais, améliorent la disponibilité des installations et simplifient le stockage des pièces de rechange. L'intégration dans des outils standard, comme Sizer Web Engineering, raccourcit les délais de planification de projet. L'outil assiste également les utilisateurs pour la configuration des composants du système. Grâce à un large éventail d'options, les moteurs Simotics HV M peuvent être adaptés précisément à chaque application ; par exemple, des systèmes de peinture spéciaux assurent une protection en milieu salin ou contre les autres environnements agressifs.  En version Ex p ou Ex n, ces moteurs peuvent être utilisés dans des zones à risque d'explosion. Certaines variantes sont également disponibles pour une utilisation à des températures extrêmement basses, pouvant atteindre -50 °C, ou dans les applications présentant des exigences strictes de qualité en matière de vibrations, conformément à la norme API.  Les moteurs Simotics HV M peuvent être équipés d'un système de surveillance d'état préventive. Ils peuvent aussi être associés aux variateurs moyenne tension Sinamics pour former des systèmes d'entraînement intégrés.  Sur le plan de la conception, les clients bénéficient notamment du poids réduit du carter en acier, qui facilite le transport des moteurs et leur intégration dans les installations. L'amélioration de la résistance à la torsion des moteurs augmente la fiabilité et la disponibilité des installations. Les moteurs Simotics HV M servent principalement aux applications de compression, telles que les gazoducs, les dépôts de stockage de gaz, les unités de séparation d'air, ou encore les laminoirs.


Légende
Les nouveaux moteurs de la série Simotics HV M couvrent une plage de puissance de 16 MW à 10 kV et de 18 MW à 6 kV (50 Hz). Le recours à des outils standard permet de raccourcir les délais d'ingénierie.

Vous pouvez retrouver ce communiqué de presse, ainsi qu'une photo de presse, sur http://www.siemens.com/press/PR2015020106PDEN
Pour en savoir plus sur les moteurs Simotics HV M, rendez-vous sur www.siemens.com/simotics

Siemens est un leader mondial dans le domaine de l’ingénierie. Symbole d’excellence, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence internationale depuis plus de 165 ans, la société est active dans plus de 200 pays et se concentre sur les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation. Géant mondial des technologies éco-énergétiques permettant d’économiser les ressources, Siemens est le n° 1 de la construction d’éoliennes offshore, un des principaux fournisseurs de turbines à cycles combinés pour la production d’énergie et de solutions de transport de l’énergie, et un pionnier des solutions d’infrastructure ainsi que de l’automatisation et des logiciels industriels. Siemens est également leader dans le domaine de l’imagerie médicale – systèmes de scanner et d’imagerie par résonance magnétique –, des diagnostics de laboratoire et de l’informatique médicale.
Au cours de l’exercice fiscal 2014 (clôturé le 30 septembre 2014), le chiffre d’affaires des activités poursuivies s’est élevé à 71,9 milliards d’euros, pour un résultat net de 5,5 milliards d’euros. Fin septembre 2014, Siemens employait quelque 343 000 personnes dans le monde dans le cadre de ses activités poursuivies. Pour de plus amples informations, consultez le site www.siemens.com

13/05/2015