Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens bat un nouveau record mondial de puissance et de rendement à la centrale électrique de Düsseldorf

  • Rendement d'environ 61,5 %, pour une puissance record de 603,8 MW (aux essais)

  • Près de 300 MW d'énergie thermique produite pour le chauffage urbain

  • Remise au client 19 jours avant la date prévue

Le 22 janvier 2016, Siemens a remis les clés de la centrale électrique à cycle combiné de Lausward, dans le port de Düsseldorf (Allemagne), à son client Stadtwerke Düsseldorf AG. Cette centrale équipée d'une turbine à gaz Siemens de classe H détient trois nouveaux records mondiaux.

Au cours des essais de fonctionnement, l’installation « Fortuna » a délivré une puissance électrique maximale nette de 603,8 MW, un niveau jamais atteint par une centrale à cycle combiné mono-arbre de ce type. Elle a également établi un nouveau record mondial de rendement net, avec près de 61,5 %, permettant à Siemens de battre son propre record de 60,75 %, obtenu en mai 2011 à la centrale Ulrich Hartmann à Irsching, dans le sud de l’Allemagne.

Lisez le communiqué de presse complet (en anglais) ici:


17/02/2016