Laagspanningsmotoren van Super Premium-rendementsklasse IE4

Heeft het zin in IE4-motoren te investeren? Wat zijn de voordelen van IE4? Wanneer rendeert hoge efficiëntie?

Een productaanbod dat rendeert!

Is het niet te goed om waar te zijn? Een naadloos geïntegreerd productaanbod in de hoogste rendementsklasse IE4, zonder verandering van ashoogtes, met verschillende behuizinguitvoeringen in een beproefd design? Siemens IE4-motoren combineren betrouwbaarheid en robuustheid met lage bedrijfskosten. En als kers op de taart vermindert het lage energieverbruik de druk op het milieu dankzij de lage CO2-emissies.

 

Innoverende IE4-motoren om u te helpen succes te boeken

Hogere energiebesparingen, lagere bedrijfskosten en toekomstgerichte investeringsbescherming op lange termijn – met de IE4-laagspanningsmotoren van Siemens investeert u duidelijk in een verhoging van uw concurrentiekracht. IE4 impliceert bijvoorbeeld een tot 14 % hogere energiebesparing ten opzichte van IE1. Een efficiëntieverhoging die rendeert, zeker gezien het feit dat voor tal van motoren de energiekosten al na zes maand hoger liggen dan de initiële aankoopprijs.

 

Minimale bedrijfskosten gedurende de volledige levenscyclus

Heeft het zin te investeren in hoge efficiëntie? Deze vraag wordt zowel bij het plannen van nieuwe installaties en systemen als bij moderniseringsprojecten steeds relevanter. Energie-efficiëntietools zoals SinaSave en de app SIMOTICS EE-COMPARATOR geven een duidelijk antwoord op deze vraag. Wanneer er voor IE4 gekozen wordt, resulteert dit in lage bedrijfskosten gedurende de volledige levenscyclus.

 

Een toekomstgericht concept

Waarom zijn IE4-motoren duurzaam? Net zoals het volledige 1LE1-platform, zijn deze nieuwe motoren verkrijgbaar in GP- en SD-uitvoering met respectievelijk een aluminium (General Purpose) en gietijzeren (Severe Duty) behuizing zonder verandering van de ashoogtes van IE1 tot en met IE4. IE4 is bijgevolg de logische uitbreiding van het 1LE1-platform om nu ook de Super Premium-rendementsklasse te omvatten. De motoren zijn ontworpen voor netvoeding, maar ze kunnen ook met frequentieomvormers werken. Hierdoor vergroot de autonomie en flexibiliteit bij de planning en modernisering van installaties.

 

Compromisloos de hoogste efficiëntie

Waarom compromissen aanvaarden wanneer er een eenvoudige oplossing is? IE4-motoren zijn ontworpen voor netvoeding (DOL). Hierbij worden hun voordelen volledig benut: beproefde werking, vertrouwde technologie en flexibiliteit dankzij een uitgebreid aanbod. Bij de overstap van IE1 naar IE4 kan de efficiëntiewinst tot 14 % bedragen en die van IE3 naar IE4 kan de efficiëntie tot 3 % hoger liggen.

Meer informatie over in Europa geldende minimumrendementen vindt u op:


Hoogste efficiëntie in een lichtgewichtbehuizing – SIMOTICS GP in IE4

Voordelen en toepassingen

SIMOTICS GP

SIMOTICS SD

Bijzonder licht voor gebruik in algemene omgevingsvoorwaarden

Bijzonder robuust voor gebruik in agressieve omgevingsvoorwaarden

Toepassingsvoorbeelden: pompen, ventilatoren, compressoren

Toepassingsvoorbeelden: mengmachines, maalmachines, transportbanden, pompen, ventilatoren, compressoren

Dezelfde ashoogte-indeling als IE1, IE2 en IE3

Tot 3 % hogere efficiëntie dan voor IE3

Toekomstgericht en flexibel te plannen dankzij optionele voeding via frequentieomvormers

Meer informatie over
SIMOTICS GP

Meer informatie over
SIMOTICS SD


Technische gegevens

SIMOTICS GP 1LE10-reeks

SIMOTICS SD 1LE15/6-reeks

Ashoogte:

100 L - 160 L

100 L - 315 L

Frequentie, vermogensbereik
(4-polig):

50 Hz: 2,2 kW - 15 kW
60 Hz: 2,55 kW - 17,3 kW

50 Hz: 2,2 kW - 200 kW
60 Hz: 2,55 kW - 230 kW

Behuizing en klemmenkast:

Aluminium

Gietijzer

Ventilatorkap:

Plastic of plaatstaal

Typeplaatje:

Typeplaatje sticker of aluminium (RVS optioneel)

Type constructie:

Alle gebruikelijke constructietypes

Rendementsklasse:

IE4 (Super Premium-rendement)

Aantal polen:

2, 4  (6 en 8 op verzoek)

Spanningsbereik:

Netvoeding: 230 V tot 690 V
Voeding via frequentieomvormers: AH 100 - 160 tot 460 V en AH 180 - 315 tot 500 V

Spanningsbereik:

CE (UL, CSA, CEL in voorbereiding)

Beschermingsgraad:

IP55 (IP65 / IP56 optioneel)

Temperatuurklasse:

155(F) tot 130(B)