Drives in Motion


De productreeks SINAMICS-aandrijvingen is universeel inzetbaar voor industriële automatiseringstoepassingen.

De engineeringsomgeving Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) zorgt, op basis van open standaarden, voor een eenvoudige indienstname van de aandrijvingen en voor transparante en uniforme diagnose mogelijkheden.

Tijdens de hands-on workshops willen we u in de praktijk laten kennismaken met de mogelijkheden van onze aandrijvingen.

Programma :

08.45 uur

Onthaal

09.00 uur

Overzicht van het aanbod SINAMICS-aandrijvingen:

de mogelijkheden van de verschillende sturingen met focus op de nieuwigheden.

10.00 uur

Indienstname aandrijvingen

■ met behulp van SINAMICS Startdrive een SINAMICS G120 aandrijving in dienst nemen.

■ het maken van een back-up via het panel en via de MMC (Micro Memory Card) om zo een eenvoudige
   indienststelling te realiseren.

12.00 uur

Lunch

13.00 uur

Configuratie van het PLC-aandrijvingssysteem:

■ sturing van een aandrijving door een PLC met de Sinaspeed blok uit de TIA Portal bibliotheek.

■ positionering van een aandrijving met behulp van technologie-blokken in een PLC.

■ weergave van de geïntegreerde diagnose op de HMI.

15.30 uur

Demonstratie

Gelijkloop met technologieblokken

16.30 uur

Wrap up en einde

Data en locaties:

Nederlandstalige sessies:

Inschrijven

■  03/05/2017 - ACTA, Campus Coppens, Ruiterijschool 9 - 2930 Brasschaat

■  10/05/2017 - LIMTEC, Wetenschapspark 35 - 3590 Diepenbeek

■  14/06/2017 - Syntra West, Doorniksesteenweg 220 - 8500 Kortrijk

■  21/06/2017 - VDAB Gent, Industrieweg 50 - 9032 Wondelgem

Franstalige sessies:

Inschrijven

■  29/06/2017 - TECHNOCAMPUS - Site Miniusines, Boulevard Initialis 18 - 7000 Mons

■  05/07/2017 - TECHNIFUTUR, Rue du Bois Saint-Jean 15-17 – 4102 Ougrée

Bij problemen, kan je steeds uw inschrijving per mail naar sitrain.be@siemens.com sturen of per fax naar 02/536 27 33 via het ingevulde faxformulier.

Praktische info:

De deelnameprijs per workshop is 195 € (excl. 21% BTW).
Eenzelfde persoon die 2 workshops combineert, doet een besparing van 65 € en betaalt slechts 325 € (excl. 21% BTW).

Korting van € 195

Bij elke inschrijving, krijgt u een kortingsbon ter waarde van 195,00 €. U kan de waarde van 195,00 € aftrekken van uw  volgende bestelling van SIMATIC automatiseringsmateriaal met een minimumwaarde van 1560,00 € netto (excl. 21% BTW).

Aarzel niet en schrijf u snel in via www.siemens.be/sitrain!
Plaatsen zijn beperkt tot 20 deelnemers.

Hoe kan je van deze korting genieten?
1.  U ontvangt uw persoonlijke kortingsbon tijdens uw deelname aan  de workshop.
2.  U kan deze kortingsbon gebruiken bij uw volgende bestelling van SIMATIC automatiseringsmateriaal
     (bij Siemens of via een verdeler van Siemens – geldig t.e.m. 31 december 2017).
3.  De bestelling moet bestaan uit componenten die deel uitmaken van het ganse SIMATIC gamma of SIMATIC
     software updates.
4.  Volledige voorwaarden op de bon die u zal overhandigd worden.

Na ontvangst van onze factuur dient u het cursusbedrag per deelnemer te storten op het rekeningnummer
IBAN: BE52 2100 0409 8809
BIC: GEBABEBB, met vermelding van ons factuurnummer.

In geval van annulatie door de deelnemer bedragen de annulatiekosten (in % van de deelnemersprijs):

  • Tot 10 werkdagen voor aanvang: 0%

  • Minder dan 10 werkdagen voor aanvang: 100%

Een ander persoon kan de cursist wel vervangen.