Basisprincipes TIA Portal Basic (Totally Integrated Automation Portal) met de SIMATIC S7-1500 PLC


TIA Portal is de sleutel tot het volledige potentieel van Totally Integrated Automation (TIA) – volledig geïntegreerde automatisering. TIA Portal is de verzamelnaam van het centrale software platform waarop “target systems” worden verankerd.

Dit zijn onze belangrijkste softwaretools voor de programmering van SIMATIC S7 controllers via STEP 7 en voor visualisatietaken via WinCC.

TIA Portal is al lang geen onbekende meer, daarom concentreren we ons in deze workshops op de nieuwigheden van V14.

Tijdens de hands-on workshops belichten we de voordelen die TIA Portal V14 u te bieden heeft. We proberen u in de praktijk aan te tonen hoe u op een gebruiksvriendelijke manier, tijd- en kosten kan besparen.

Ervaar tijdens een hands-on werksessie wat voor u de voordelen zijn van de nieuwe omgeving.

Programma :

08.45 uur

Onthaal

09.00 uur

Wegwijs in TIA Portal

■ huidige gamma binnen TIA Portal
■ opbouw en kenmerken van een SIMATIC S7-1500 PLC

10.30 uur

Hands-on met de SIMATIC S7-1500 PLC

Praktische uitwerking van een oefening
■ hardware opbouwen
■ werken met bibliotheken
■ integratie van een SIMATIC HMI Comfort Panel
■ webserver

12.00 uur

Lunch

13.00 uur

Diagnosemogelijkheden met de SIMATIC S7-1500 PLC

■ systeemdiagnose in SIMATIC S7-1500
■ machine- en plant-diagnose met PRODiag
■ consistente diagnose over alle kanalen

14.00 uur

Hands-on met de SIMATIC S7-1500 PLC / SIMATIC HMI
Comfort panel PRODiag

■ configuratie van machine monitoring met PRODiag
■ soorten supervisies
■ diagnose op het operator panel

15.30 uur

Optionele oefening

■ OPC UA met de SIMATIC S7-1500 PLC

■ Checksum

16.30 uur

Wrap up en einde

Data en locaties:

Nederlandstalige sessies:

Inschrijven

02/05/2017 - ACTA, Campus Coppens, Ruiterijschool 9 - 2930 Brasschaat

■ 09/05/2017 - LIMTEC, Wetenschapspark 35 - 3590 Diepenbeek

13/06/2017 - Syntra West, Doorniksesteenweg 220 - 8500 Kortrijk

20/06/2017 - VDAB Gent, Industrieweg 50 - 9032 Wondelgem

Volzet

Franstalige sessies:

Inschrijven

28/06/2017 - TECHNOCAMPUS - Site Miniusines, Boulevard Initialis 18 - 7000 Mons

■ 04/07/2017 - TECHNIFUTUR, Rue du Bois Saint-Jean 15-17 - 4102 Ougrée

Bij problemen, kan je steeds uw inschrijving per mail naar sitrain.be@siemens.com sturen of per fax naar 02/536 27 33 via het ingevulde faxformulier.

Praktische info:

De deelnameprijs per workshop is 195 € (excl. 21% BTW).
Eenzelfde persoon die 2 workshops combineert, doet een besparing van 65 € en betaalt slechts 325 € (excl. 21% BTW).

Korting van € 195

Bij elke inschrijving, krijgt u een kortingsbon ter waarde van 195,00 €. U kan de waarde van 195,00 € aftrekken van uw volgende bestelling van SIMATIC automatiseringsmateriaal met een minimumwaarde van 1560,00 € netto (excl. 21% BTW).

Aarzel niet en schrijf u snel in via www.siemens.be/sitrain!
Plaatsen zijn beperkt tot 20 deelnemers.

Hoe kan je van deze korting genieten?
1. U ontvangt uw persoonlijke kortingsbon tijdens uw deelname aan de workshop.
2. U kan deze kortingsbon gebruiken bij uw volgende bestelling van SIMATIC automatiseringsmateriaal
    (bij Siemens of via een verdeler van Siemens – geldig t.e.m. 31 december 2017).
3. De bestelling moet bestaan uit componenten die deel uitmaken van het ganse SIMATIC gamma of SIMATIC
    software updates.
4. Volledige voorwaarden op de bon die u zal overhandigd worden.

Na ontvangst van onze factuur dient u het cursusbedrag per deelnemer te storten op het rekeningnummer
IBAN: BE52 2100 0409 8809
BIC: GEBABEBB, met vermelding van ons factuurnummer.

In geval van annulatie door de deelnemer bedragen de annulatiekosten (in % van de deelnemersprijs):

  • Tot 10 werkdagen vóór aanvang: 0 %

  • Minder dan 10 werkdagen voor aanvang: 100%

Een ander persoon kan de cursist wel vervangen.