Safety Integrated


Zowel constructeurs als bedieners van machines zijn wettelijk verplicht de bescherming van personen, de machine zelf en het milieu te verzekeren.

Elk mogelijk risico resulterend uit de werking van de machine dient reeds bij ontwerp en planning geëlimineerd te worden. Immers, niet-geplande productieonderbrekingen als gevolg van veiligheidsproblemen leiden onvermijdelijk tot productieverlies en hoog oplopende kosten.

De uitdaging voor de machinebouwer bestaat er bijgevolg uit dat hij het vereiste veiligheidsniveau moet realiseren met maximale efficiëntie en minimale kosten.

Siemens biedt de intelligente oplossing om deze uitdaging met succes aan te gaan: SIMATIC Safety Integrated.

Voordelen van de SIMATIC S7-1200F-controller versus conventionele veiligheidstechnologie:

  • lagere kosten voor logistiek, bekabeling en opleiding dankzij uniforme hard- en softwarecomponenten.

  • plaatsbesparend in de schakelkast dankzij de reductie van de componenten van verschillende types en afmetingen.

  • programmeerbare oplossingen, geschreven in het kader van Safety Integrated, kunnen met behulp van bibliotheken makkelijk in andere projecten worden gerecupereerd.

In de workshop “Safety Integrated” krijg je aan de hand van eenvoudige voorbeelden al deze voordelen met eigen ogen te zien.

Programma :

08.45 uur

Onthaal

09.00 uur

De verschillende fases van een veiligheidsproject

■ Wettelijk kader

■ Risicoanalyse

■ Risicobeperking overeenkomstig de ISO/EN 13849 norm

■ Siemens Safety Evaluation Tool

Pauze

10.30 uur

Hands-on met een SIMATIC S7-1200F PLC

■ veiligheidsparameters van een PLC

■ parameterinstelling van de kanalen voor noodstop en voor deurcontact

■ programmering van de veiligheidsfuncties

12.00 uur

Lunch

13.00 uur

Overzicht van de veiligheidsproducten

■ safety PLC & veiligheidsrelais

14.00 uur

Hands-on vervolg oefeningen

■ visualisatie van de veiligheidsgegevens op de HMI
■ toevoeging van andere veiligheidsfuncties zoals 2-handsbediening-werkingsmodi

Pauze

15.30 uur

Veiligheidsfuncties in SINAMICS G120

■ SIMATIC S7-1200F PLC met SINAMICS G120, programmatie safe torque off

16.30 uur

Wrap up en einde

Data en locaties:

Nederlandstalige sessies:

Inschrijven

04/05/2017 - ACTA, Campus Coppens, Ruiterijschool 9 - 2930 Brasschaat

11/05/2017 - LIMTEC, Wetenschapspark 35 - 3590 Diepenbeek

15/06/2017 - Syntra West, Doorniksesteenweg 220 - 8500 Kortrijk

22/06/2017 - VDAB Gent, Industrieweg 50 - 9032 Wondelgem

Franstalige sessies:

Inschrijven

■ 30/06/2017 - TECHNOCAMPUS – Site Miniusines, Boulevard Initialis 18 – 7000 Mons

■ 06/07/2017 - TECHNIFUTUR, Rue du Bois Saint-Jean 15-17 – 4102 Ougrée

Bij problemen, kan je steeds uw inschrijving per mail naar sitrain.be@siemens.com sturen of per fax naar 02/536 27 33 via het ingevulde faxformulier.

Praktische info:

De deelnameprijs per workshop is 195 € (excl. 21% BTW).
Eenzelfde persoon die 2 workshops combineert, doet een besparing van 65 € en betaalt slechts 325 € (excl. 21% BTW).

Korting van € 195

Bij elke inschrijving, krijgt u een kortingsbon ter waarde van 195,00 €. U kan de waarde van 195,00 € aftrekken van uw volgende bestelling van SIMATIC automatiseringsmateriaal met een minimumwaarde van 1560,00 € netto (excl. 21% BTW).

Aarzel niet en schrijf u snel in via www.siemens.be/sitrain!
Plaatsen zijn beperkt tot 20 deelnemers.

Hoe kan je van deze korting genieten?
1. U ontvangt uw persoonlijke kortingsbon tijdens uw deelname aan de workshop.
2. U kan deze kortingsbon gebruiken bij uw volgende bestelling van SIMATIC automatiseringsmateriaal
    (bij Siemens of via een verdeler van Siemens – geldig t.e.m. 31 december 2017).
3. De bestelling moet bestaan uit componenten die deel uitmaken van het ganse SIMATIC gamma of SIMATIC
    software updates.
4. Volledige voorwaarden op de bon die u zal overhandigd worden.

Na ontvangst van onze factuur dient u het cursusbedrag per deelnemer te storten op het rekeningnummer
IBAN: BE52 2100 0409 8809
BIC: GEBABEBB, met vermelding van ons factuurnummer.

In geval van annulatie door de deelnemer bedragen de annulatiekosten (in % van de deelnemersprijs):

  • tot 10 werkdagen vóór aanvang: 0 %

  • minder dan 10 werkdagen voor aanvang: 100%

Een ander persoon kan de cursist wel vervangen.