ALPHA 160, 400, 630 A

 

ALPHA 160

  • Genormaliseerd volgens DIN EN 60 439-1/3 (VDE 0660 deel 500/504) en DIN vde 0603-1

  • Nominale stroom 160 A

  • Nominale spanning AC 690 V

  • Beschermingsgraad opbouw IP 43 met deur/inbouw met deur IP 31

  • Isolatieklasse 2

  • Hoogten in mm: 600, 750, 900, 1050 (binnenmaten)

  • Breedten: van 1 tot 4 velden

  • Diepten in mm: 140 (buitenmaat)

  • Rastermaat in mm: H X B 150 X 250

  • Behuizing in gegalvaniseerd plaatstaal en afgewerkt met lak op basis van isolerend epoxy-poeder

  • Kleur: lichtgrijs RAL 7035 voor opbouw/Inbouw RAL 9016

  • De deur is links- of rechtsdraaiend (GIUGIRARO-design deur op aanvraag)

  • Deuropeningshoek: 170°

  • Zonder N/PE klemmen

  • Hartafstand 150 mm

Leveringstoestand, keuze tussen:

  • Behuizing compleet met deur of dubbeldeur voorzien van een draaislot. Verschillende sloten zijn beschikbaar: 2 doorvoerplaten per veldbreedte boven- en onderaan. Voorzien van een modulair raamwerk voor modulaire componenten en frontpanelen.

  • Lege behuizing met deur of dubbel deur voorzien van een draaislot. Inbouwvelden zelf samen te stellen.

 

ALPHA 400

  • Genormaliseerd volgens DIN EN 60 439-1/3 (VDE 0660 deel 500/504) en DIN vde 0603-1

  • Nominale stroom 400 A

  • Nominale spanning AC 690 V

  • Beschermingsgraad opbouw IP 43 met deur/inbouw met deur IP 31

  • Isolatieklasse 1 en 2

  • Hoogten in mm: 900, 1050, 1200, 1250 (binnenmaten)

  • Breedten: van 1 tot 5 velden

  • Diepten in mm: 210 (buitenmaat)

  • Rastermaat in mm: H X B 150 X 250

  • Behuizing in gegalvaniseerd plaatstaal en afgewerkt met lak op basis van isolerend epoxy-poeder

  • Hartafstand 150 mm of 250 mm

Leveringstoestand:
Compleet chassis met enkele of dubbele deur met bediening. Incl. kabeldoorvoeren.
Zonder steunen of inbouwsets.

 

ALPHA 630

  • Genormaliseerd volgens DIN EN 60 439-1/3 (VDE 0660 deel 500/504) en DIN vde 0603-1

  • Nominale stroom 630 A

  • Nominale spanning AC 690 V

  • Beschermingsgraad opbouw IP 43 met deur/IP 55 met deur en specifieke afdekingen

  • Isolatieklasse 1 en 2

  • Hoogte in mm: 1950 buitenmaat met sokkel van 100mm

  • Breedten: van 2 tot 5 velden

  • Diepten in mm: 250

  • Rastermaat in mm: H X B 150 X 250

  • Behuizing in gegalvaniseerd plaatstaal en afgewerkt met lak op basis van isolerend epoxy-poeder

  • Kleur: lichtgrijs RAL 7035 voor opbouw/Inbouw RAL 9016

  • De deur is links- of rechtsdraaiend

  • Deuropeningshoek: 170°

  • Zonder N/PE klemmen

  • Hartafstand 150 mm of 250 mm

Leveringstoestand:
Compleet chassis met enkele of dubbele deur met bediening. Incl. kabeldoorvoeren.
Zonder steunen of inbouwsets.