ALPHA UNIVERSAL 125 A

Deze productserie is geschikt voor stromen tot 125 A bij toepassing van serie-inbouwapparaten op DIN-rails. Op grond van de modulaire opbouw en vereenvoudigde installatie waarvoor slechts weinig componenten vereist zijn, is de planning, projectering, calculatie en bestelling van uw vereiste componenten uitermate gemakkelijk. Er is geen snellere oplossing!

In ALPHA verdeelborden met een inbouwdiepte van 140 mm kunnen modulaire apparatuur voor stromen tot maximaal 125 A worden ingebouwd.

Ze bestaan uit een behuizing met een transparante of plaatstalen deur en zijn zowel leverbaar in opbouw- als in inbouwuitvoering. Bij de laatstgenoemde uitvoering wordt samen met een muurinbouwkast een frame geleverd. Deze productreeks heeft een breedte van 600 mm en is naar keuze in 1000 of 1200 mm leverbaar.
De uitvoering in losse onderdelen omvat een behuizing met beschermingsgraad IP 31D, een transparante of plaatstalen deur alsmede montagekits voor DIN-rails die onder verschillende bestelnummers kunnen worden besteld.
De geprefabriceerde uitvoering bestaat uit een behuizing met ofwel een transparante of plaatstalen deur als-mede voorgemonteerde DIN-rails en kan onder één enkel bestelnummer worden besteld.

Het systeem omvat lege kasten die achteraf kunnen worden uitgerust, alsmede volledige verdeelborden in verschillende afmetingen die een voorgemonteerde transparante of plaatstalen deur bevatten. Dit vereenvoudigt de montage van elektrische apparaten, kabelgoten en leidingen.

Behuizing
Materiaal: elektrolytisch verzinkt en poedergecoat plaatstaal.
Kleur: RAL 7035 lichtgrijs. Verdere RAl-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

  • DIN-rail-montagekit voor modulaire apparatuur van sendzimirverzinkt plaatstaal.
    Dwarssteunen voor installatie van de kabelgoot.

Technische gegevens (uitvoering alleen in modulaire apparatuur)

  • Nominale bedrijfsspanning: 400 V ~

  • Nominale stootspanningsstabiliteit, Uimp : 6 kV

  • Nominale stroom ≤ 125 A

  • Nominale kortsluitstroom, Icc ≤ 10 kA

  • Nominale stootstroom, Ipk ≤ 17 kA

  • Veiligheidsklasse : I

  • Beschermingsgraad conform EN 60529:
    - Opbouw: IP 30 zonder deur/IP43 met transparante of ondoorzichtige moduledeur.
    - Inbouw: IP 30 zonder deur/IP 31D met transparante of plaatstalen deur en frame.

  • Hartafstand DIN-rails: 200 mm

  • Verontreinigingsgraad: 3

  • Omgevingstemperatuur: – 5 °C + 35 °C

  • Behuizing: Plaatstaal

  • Oppervlakte : plaatstaal elektrolytisch verzinkt, poedergecoat.

  • Kleur : Lichtgrijs RAL 7035

  • Sluitsysteem, draaigrendelsluiting, andere sluitsystemen op aanvraag

  • Normenconformiteit : IEC 60439-1/3, EN 60439-1/3


Voordelen

  • Vereenvoudigde constructie op grond van de modulaire opbouw.

  • Volledig leveringsprogramma voor alle installatie-eisen.

  • Snelle montage met behulp van de voor dit doel geconstrueerde DIN-rails.

  • De deur is rechts of links te bevestigen.

  • Deuropeninggshoek 170°.

  • Optioneel vergrendelingssysteem (toebehoren)