ALPHA UNIVERSAL 630 A

ALPHA UNIVERSAL : Stroomverdeeling tot 630 A, voor huis-houdelijk gebruik, voor de industriële en tertiaire sector. Conform aan de normen (EN 60439-1), soepel en modulair.

Het wandverdeelbord ALPHA 630 UNIVERSAL met een apparatuurinbouwdiepte van 250 mm is de ideale oplossing.

En omdat alles modulair opgebouwd is, zijn ook projectering, calculatie en montage alsmede wijzigingen tijdens de opbouwfase heel eenvoudig.

Materiaal: plaatstaal elektrolytisch verzinkt, poedergecoat.
Kleur: RAL 7035 (lichtgrijs). Andere RAL-kleuren op aanvraag.

ALPHA SELECT Software is de ideale tool om heel snel de referenties van uw ALHPA kast te bepalen. De apparatuurinbouwsets voor uw gekozen kast kunnen uitermate gebruiksvriendelijk worden geselecteerd. Een complete calculatie inclusief vooraanzicht is het resultaat. Deze software kan men gewoon via internet downloaden.

Faciliteiten:

  • Toegekende isolatiespanning: 690V AC

  • Toegekende gebruiksspanning: 400V AC

  • Toegekende stootspanning: 8KV / 6KV

  • Toegekende stroom: tot 630A

  • Toegekende toelaatbare korte-duurstroom: tot 30KA

  • Toegekende toelaatbare piekstroom: tot 63KA

  • lsolatieklasse 1

  • Beschermingsgraad IP 30 of IP 55


Voordelen:

  • Leverbare vorm Flat Pack (bouwpakket voor eenvoudige montage van de montagekits voor modulaire apparatuur, houdersystemen voor barenstellen enz.)

  • Vereenvoudigde projectering door modulaire opbouw.

  • Volledig leveringsprogramma voor alle installatie-eisen.

  • Van de zijkant toegankelijk en mogelijkheid voor het aanbrengen van bedradingcompartimenten aan de linker- of rechterkant.

  • Vereenvoudigde bedrading door de aan de zijkant volledig open Flat Pack-structuur

  • Snelle montage dankzij DIN-rails en snelle montage bouwset.

  • Stabiele plaatstalen behuizing.

  • Beschermingsgraad: IP 30 zonder deur/IP 45 met transparante of plaatstalen deur bij Flat Pack-versie/IP 30 zonder deur/ÏP 55 met transparante of plaatstalen deur bij de monoblokversie.

  • Veiligheidsklasse I.

  • Deuren rechts of links te bevestigen

  • Deuropeninghoek 170°.

  • Vervangbare vergrendelingssystemen (toebehoren).

  • Modern Giugiaro-design.

klik hier voor meer info over de verschilende productfamilies