SIMBOX 63

De nieuwste generatie kleine verdeelkasten van Siemens zit boordevol verbeteringen. De kasten zijn in uitvoeringen van één tot vier rijen en voor inbouw, leverbaar in half-opbouw en opbouw.

Standaard worden apparaten met een inbouwdiepte tot 70 mm. op de rail gemonteerd. Bij dunne wanden kan worden gewerkt met de speciale modellen voor 55 mm inbouwapparaten. Het uitbreken van leidingsdoorgangen bij in muren ingebouwde kasten is verleden tijd. De unieke nieuwe Siemens doorschuiflenzen hebben zachte, aanpasbare en flexibele tanden, die zich zelf netjes rond de doorgevoerde geleiders schikken. De montage wordt voorts nog vergemakkelijkt door een ruime bijregelmogelijkheid van de inbouwsets.

  • Volgens DIN VDE 0603, DIN 43 871

  • Beschermingsgraad IP 30

  • Isolatieklasse 2

  • Met uittrekbare flensen en N/PE-klemmen

  • Kleur RAL 9010

  • 12 module eenheden per rij

  • 125 mm tussen 2 DIN-rails

  • DIN-rails voorzien voor EIB-datarail

  • Voorzien van aardrail (PE)en neuter (N)

  • Deur links- of rechtsdraaiend

  • Slot mogelijk