SIMBOX UNIVERSAL

Flexibiliteit, functionaliteit en vormgeving zijn de meest opvallende eigenschappen van Siemens schakelkasten en verdeelborden. Speciaal geconcipieerd voor een snelle montage en eenvoudige bedrading. Veiligheidsklasse 2 (dubbel geïsoleerd), vlamwerend materiaal, innovatief design.

  • Installatieverdeelborden voor de tertiaire sector

  • Conform EN 60439-3

  • Veiligheidsklasse II (beschermisolatie)

  • Kleur RAL 7035, lichtgrijs

  • Van thermoplast met beschermingsgraad IP40 en in opbouwuitvoering met 18 tot 72 modulebreedtes leverbaar.

  • De getinte transparante deur is van plexiglas en heeft een openingshoek van 180°.

  • De kunststof kast, RAL 7035, is zeer stabiel en uitgerust met kabelinvoeringen.

  • De ovale gaten in de kast vergemakkelijken de wandmontage.

  • De DIN-rails voor de apparatuurmontage worden aan een uitermate vast frame bevestigd.

  • De aardingsklemlijst wordt meegeleverd.