Bijkomende componenten en toebehoren voor automaten

Aardlekblok

  • Grote flexibiliteit bij de toepassing.

  • Klantspecifieke eigenschappen door de combinatie van een installatiautomaat en aardlekblok

  • In combinatie met installatieautomaten wordt een gecombineerde beveiliging van personen en leiding bereikt.

 

Hulp- en alarmcontact

  • Achteraf vrij aan te bouwen

  • Aanbouw met behulp van in de fabriek aangebrachte klemmen

  • Kortsluitbeveiliging door installatieautomaat met B- of

C-karakteristiek en In = 6 A of zekering gL 6 A

  • Breed toepassingsspectrum door extra uitvoering voor sturing van programmeerbare besturingen (PLC) volgens EN 61131-2

  • Via binaire ingangen aansluitbaar op instabus KNX EIB en

AS-interfacebus.

 

Motorbediening

  • Achteraf vrij aan te bouwen

  • Aanbouw met door de fabriek meegeleverde klemmen

  • Mechanisch vergrendel- en afsluitbaar

  • Aanbouw van andere bijkomende componenten mogelijk

  • Functiekeuzeschakelaar aan de voorzijde

  • Via binaire in- en uitgangen aansluitbaar op instabus KNX EIB en AS-interface

  • Un = 230 V, 50 tot 60 Hz

 

Uitschakelspoel & nulspanningsspoel

Uitschakelspoel

  • Achteraf vrij aan te bouwen

  • Aanspreekgrenzen volgens DIN VDE 0660 deel 100, 7.2.1.4

  • Voor spanningen:

AC 110 tot 415 V, DC 110 V AC/DC 24 tot 48 V

  • Via binaire uitgangen aansluitbaar op instabus KNX EIB en AS-interfacebus.

Nulspanningsspoel

  • Achteraf vrij aan te bouwen

  • Aanspreekgrenzen volgens DIN VDE 0660 deel 100, 7.2.1.3

  • Voor spanningen:
    AC 230 V
    DC 110 V
    DC 24 V

  • Via binaire uitgangen aansluitbaar op instabus KNX EIB en AS-interfacebus.

 

Diverse

  • doorverbindingskammen,

  • klemmenafdekkappen,

  • bevestigingsmateriaal,

  • ...