Bewakingsrelais

Bel, zoemer

Bel of zoemer met aansluiting AC 230 V op de component, zij kunnen echter ook via een drukknop werken op veiligheidslaagspanning AC 12 V.

Foutmeldrelais

Evaluatie en indicatie van storings- of alarmmeldingen voor bewaking van industriecomplexen en besturingen.

Schemerschakelaar

Om verlichtingsinstallaties voor uitstalramen of toegangswegen afhankelijk van de lichtsterkte te schakelen en kosten te sparen.

Temperatuurregelaar

Regelen en begrenzen van temperaturen.


Zekeringbewaker

Bewaking van smeltveiligheden van verschillende typen.


Netrelais

Uitschakeling van niet-gebruikte leidinge om bio-medische redenen.


Fase-/draairichtingsbewaker

Bewaking van de draairichting van een net en van de voeding.


Niveaurelais

Regelen van vloeistofniveaus in houders.


Motorbeveiligingsschakelaar

Thermische beveiliging van de motor-wikkelingen.