Verliesstroomschakelaars


Toepassingsgebied

  • Veiligheid van personen, voorwerpen en brandbeveiliging
    - I?n = 30 mA: extra beveiliging bij directe aanraking.
    - I?n = 300 mA: preventieve brandbeveiliging bij aardlekstromen.

  • Voorschriften: IEC/EN 61008-1 (VDE 0664, deel 10); IEC 61008-2-1 (VDE 0664, deel 11); IEC/EN 61543 (VDE 0664, deel 30)

  • Un 230/400 V; 50 tot 60 Hz; toepasbaar in netten tot: AC 240/415 V

  • Aangifte van de stootstroombestendigheid met stroomvorm 8/20 µs volgens DIN VDE 0432, deel 2

  • S-type: toepasbaar als voorgeschakelde groepenschakelaar voor selectieve uitschakeling tegenover achtergeschakelde standaardaardlekbeveiligingen. Zeer hoge stootstroomvastheid: > 5 kA

  • K-type: korte-tijdvertraagde uitschakeling als overgangsstromen optreden. Hoge stootstroomvastheid: > 3 kA

  • Let op:I2 T uitvoering uitsluitend voor België.


Werking

Terwijl de componenten voor nominale foutstroom In > 30mA beveiligen bij indirect aanraken, wordt bij het gebruik van componenten met In 30 mA een verregaande beveiliging tegen een onvrijwillige, directe aanraking van de actieve onderdelen bereikt.

In onderstaande figuur zien we de stroomzones en de fysiologische reacties van het menselijk lichaam. Zone 4 omvat de gevaarlijke stroom/tijd waarden,daar zij tot dodelijke hartkamertrillingen kunnen leiden.

De uitschakelzones van de verliesstroomschakelaar met nominale stroom 10 mA en 30 mA zijn voorgesteld.

De uitschakeltijd ligt tussen 10 en 30 ms. De toegelaten uitschakeltijd van maximum 0,2 s (200ms) resp. 0,3 (300ms), volgens DIN VDE 0664 resp. EN 61 008 of IEC 1008.

Zodoende bieden verliesstroomschakelaars met nominale foutstroom 10 mA resp. 30 mA een volledige beveiliging indien een stroom door een menselijk lichaam vloeit tijdens een onvrijwillige directe aanraking.

Deze bijhorende bescherming kan door geen enkel andere component verzekerd worden in geval van directe aanraking




Bereik 1. Geen waarneembare inwerking
Bereik 2. Geen schadelijke medische gevolgen
Bereik 3. Nog geen gevaar voor hartkamertrillingen
Bereik 4. Er kunnen hartkamertrillingen optreden

IM: lichaamsstroom
t: inwerkingstijd

Voordelen

  • Klemmen met draadbeveiliging zijn onderaan doorverbindbaar via doorverbindingskammen met componenten met klemmen in modulemaat, bijv. met installatieautomaten 5SY

  • Een hulpcontact is achteraf aanbouwbaar op de rechterzijde van de behuizing

  • Schakelgreep en testknop te blokkeren door de bedieningsvergrendeling

  • N-aansluiting links voor vereenvoudigde doorverbindingskammen met stiftaansluiting en rechts aangebrachte installatieautomaat.


Programmaoverzicht