Swiss Garde bewegings- en aanwezigheidsmelders

 

Swiss Garde 4000: een sluwe vos

De Swiss Garde 4000 zet een nieuwe standaard in de foutloze detectie van personen. Hij bekoort door zijn moderne design, zijn betrouwbare detectie en zijn snelle en eenvoudige montage door het vastklikken op de aansluitdoos. Met het activeren van de “huisdierfunctie” is het mogelijk de detectie van dieren tot 30 kg te onderdrukken. Dit vermijdt het onnodig aanschakelen van de verlichting, te wijten aan loslopende honden of katten en verhoogt de veiligheid. Dankzij de talrijke instellingsmogelijkheden en de geïntegreerde intelligentie is deze bewegingsmelder de beste keuze voor alle buitentoepassingen.

Wat is nieuw?

  • Instelbaar of kleine dieren (honden, katten, …) gedetecteerd worden of niet

  • Minimaal eigenverbruik van <0,25 W zorgt voor maximale energie-efficiëntie

  • Potentiaalvrij schakelcontact met hoog schakelvermogen, schakelt bij nuldoorgang

Welke voordelen kende u al?

  • Geleverd met afstandsbediening

  • Snelle montage dankzij kliksysteem, ook geschikt voor montage op een inbouwdoos

  • Detectiekop horizontaal en verticaal kantelbaar

  • Instelling van de paramaters kan manueel of met de afstandsbediening

  • Hoeksokkel en blindstroken worden meegeleverd

  • Voor wand- of plafondmontage

Meer weten?


De voordelen van de Swiss Garde 360 Presence:

  • Aanwezigheidsmelder gevoelig voor kleine bewegingen dankzij zijn 4 (!) ingebouwde passieve IR-sensoren

  • 2 afzonderlijke relaisuitgangen voor licht en ventilatie

  • Detectiehoek van 360° en reikwijdte van Max. 8m straal afhankelijk van montagehoogte

  • Geïntegreerde korte pulsprogramma voor tijdrelais, bel, automaat, enz.

  • Mini afstandsbediening inbegrepen in de verpakking met als functies ON/OFF/AUTO/lichtsterktedrempel

  • Nieuw relais met verbeterd onderbrekingsvermogen•Ideaal voor kantoren, scholen, conferentieruimten, enz.

  • Ook beschikbaar met geïntegreerde KNX-buskoppelaar