LOGO! Basic en LOGO! Pure



Verschillende aansluitspanningen DC 12 V, AC/DC 24 V, AC/DC 115/240 V
  - geschikt voor diverse toepassingen

Automatische omschakeling van zomer en winter

 Minder onderhoud

Wachtwoordbeveiliging
  - beveiligt uw knowhow

38 kant-en-klare functies geïntegreerd
  - geen extra apparatuur nodig, zoals bedrijfsurentellers

Koppeling van 200 functies mogelijk
  - omvangrijke toepassingen kunnen onbeperkt worden gerealiseerd

8 digitale ingangen (incl. 4 AI bij DC 12/24 V) en 4 digitale uitgangen

Weergave van meldteksten, reële en nominale waarden en directe wijziging van waarden op het display (niet bij Pure-varianten)

Geïntegreerde gegevensremanentie – zorgt voor onbeperkte beveiliging van actuele waarden bij spanningsuitval

Flexibel uit te breiden tot 24 DI, 16 DU, 8 AI en 2 AU
  - eerder gemaakte investeringen behouden hun waarde
  - geschikt voor verschillende toepassingen

Software LOGO! Soft Comfort V 6 voor het comfortabel opstellen van schakelprogramma’s op de PC, functioneert onder verschillende sturingssystemen: Windows 95/98, NT 4.0, Me, 2000, XP, Vista, MAC OS X 10.4 met J2SE 1.5.0 en SUSE LINUX 10.0

Aansluitmogelijkheid voor afzonderlijk display op alle 0BA6 basisapparaten