Logo! Power


De LOGO!Power-voedingen zijn voedingen met spanningstabilisatie die qua functionaliteit en design perfect aan de logische LOGO!-modules zijn aangepast.
De LOGO!Power-voedingen zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen, naargelang het vereiste vermogen.
De nieuwe generatie combineert een nog grotere functionaliteit met nog kleinere afmetingen.
De kleinere modellen zijn slechts 54 mm breed i.p.v. 72 mm, terwijl de grote van 126 mm naar 72 mm zijn teruggedrongen.
Een LED geeft aan of de uitgangsspanning correct is. Bij overbelasting of kortsluiting leveren deze gestabiliseerde voedingen een constante stroom, d.w.z. zonder pogingen tot herstarten. Uiteraard zijn de LOGO!Power-toestellen bestemd voor de voeding van de LOGO!-stuurmodules.
Daarnaast bieden ze echter nog tal van andere toepassingsmogelijkheden!
Behalve als systeemvoeding zijn ze ook geschikt voor de voeding van andere verbruikers met een bescheiden vermogenbereik.
Dankzij hun ingang met een bereik van 85 V tot 264 V AC en hun radio-ontstoring van klasse B kunnen ze universeel worden ingezet voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden waar met een klein vermogen wordt gewerkt.
De voordelen van de spanningstabilisatietechnologie zijn onbetwistbaar!

Bijvoorbeeld:
- betere bescherming van de aangesloten toestellen dankzij de gestabiliseerde uitgangspanning
- kleinere warmteafgifte in de kast dankzij het hogere rendement
- geringe afmetingen en licht gewicht.

De LOGO!Power-toestellen zijn bestemd om gecombineerd te worden met installatiematerieel volgens de norm N, dankzij
- de mogelijkheid ze op een symmetrische DIN-rail van 35 mm te bevestigen
- de geringe inbouwdiepte en het trapvomige behuizingprofiel

Uiteraard voldoen de voedingen aan de geldende Europese en Amerikaanse normen en voorschriften.

LOGO!Power 5 V
LOGO!Power 12 V
LOGO!Power 15 V
LOGO!Power 24 V