Uitbreidingsmodules

Digitale uitbreidingsmodules LOGO! DM8 – Digitale Modules

Logo! live Demo

DM8 230R
- Voedingsspanning AC/DC 115/240 V
- 4 DI AC/DC 120/230 V
- 4 DU relais, 5 A per relais

DM8 24
- Voedingsspanning DC 24 V
- 4 DI DC 24 V
- 4 DU transistor 0,3 A

DM8 12/24R 
- Voedingsspanning DC 12/24 V
- 4 DI DC 12/24 V
- 4 DU relais, 5 A per relais

DM8 24R
- Voedingsspanning AC/DC 24 V
- 4 DI AC/DC 24 V, PNP of NPN
- 4 DU relais, 5 A per relais

Digitale uitbreidingsmodules LOGO! DM16 – Digitale Modules met 8DI/8DU

Logo! live Demo

LOGO! DM16 24
- Voedingsspanning DC 24 V
- 8 DI DC 24 V
- 8 DU relais, 0,3 A

DM16 24R
- Voedingsspanning DC 24 V
- 8 DI DC 24 V
- 8 DU relais, 5 A per relais

DM16 230R
- Voedingsspanning AC/DC 115/240 V
- 8 DI AC/DC 120/230 V
- 8 DU relais, 5 A per relais

Analoge uitbreidingsmodules

Logo! live Demo

AM2
- Voedingsspanning DC 12/24 V
- 2 kanalen
- Type naar keuze 0 ... 10 V of 0 ... 20 mA

AM2 PT100
- Voedingsspanning DC 12/24 V
- 2 kanalen
- Type PT100– Meetbereik - 50 °C ... + 200 °C

AM2 AQ
- Voedingsspanning DC 24 V
- 2 analoge uitgangen
- Uitgangsbereik 0 ... 10 V of 0/4-...20 mA

Communicatiemodules

Logo! live Demo

Elk LOGO! kan nu ook in het AS-interfacesysteem worden geïntegreerd.
Met de AS-Interfacekoppelaar voor LOGO! kan een intelligente slave in het AS-interfacesysteem worden opgenomen.

Voedingsspanning: 24 VDC  
- 4 AON-ingangen/4 AON-uitgangen voor de interface met de AS-interface Master

Logo! live Demo

LOGO! Communicatiemodule CM EIB/KNX
Voor de communicatie tussen de LOGO! master en externe EIB/KNX-componenten via EIB/KNX

CM  EIB/KNX 
- Voedingsspanning: 24 VDC/AC
- max. 16 AON-ingangen, 12 AON-uitgangen, 8 analoge ingangen voor de interface met KNX– Datum en uur kunnen via KNX worden gesynchroniseerd–
- Alle in- en uitgangen van het AON- en het analoge type zijn als communicatieobjecten beschikbaar op de KNX
- Mogelijkheid tot sturing van de dimmers en storeaandrijvers die op de KNX zijn aangesloten.