Software

LOGO! Soft Comfort – gewoon professioneel.

Zoom

LOGO! Soft Comfort staat voor eenvoudige en snelle bediening.
Opstellen van contact- en functieschema‘s door de diverse functies te selecteren en ze met drag & drop te verbinden.
Het volledige schakelprogramma kan nu in beide programmaweergaven eenvoudig worden getest door offline-simulatie op de PC en online-test tijdens de werking.
Professionele documentatie met alle vereiste projectinformatie, commentaar en schakelprogramma‘s is voorhanden.

Ingebruikname met LOGO!

  • Simulatie van het volledige schakelprogramma met alle functies op de PC

  • Analoge signalen kunnen met reële waarden (bijv. temperatuur -20°C tot +80°C) worden gesimuleerd

  • Tijdgestuurde/cyclische simulatie

  • Simulatie van de tijd

  • Waarheidsgetrouwe weergave van het LOGO!-display in de simulatie

  • Weergave van de toestand van alle functies, parameters en actuele waarden

  • Online-test met weergave van toestanden en actuele waarden van LOGO! in de RUN-modus nu in functieplan- en contactplanweergave

Documentatie

Elke functie kan worden voorzien van bijkomende

  • Aan in- en uitgangen kunnen bijkomende namen worden gegeven

  • Willekeurige plaatsing en vormgeving van vrije tekst

  • Overzichtelijke weergave van schakelprogramma‘s over verschillende pagina‘s

  • Professionele afdruk met alle vereiste projectinformatie

  • Afzonderlijke afdruk van parameters en aansluitnamen mogelijk

  • Integratie in standaard Windows-toepassingen door opslaan als .pdf, .gif of .jpg

  • •storing als .pdf or .jpg file