Toebehoren

LOGO! Starter kit

De LOGO!-starterkit bevat al wat u nodig heeft om Logo! te leren kennen.

meer informatie


LOGO! trainerpakket

Het LOGO!-trainerpakket bevat al wat u nodig heeft om uw studenten en stagiaires kennis te laten maken met de functionaliteiten van de Logo!-modules.
 
meer informatie


LOGO! PC-kabel / USB PC-kabel

Voor de eenvoudige overdracht van LOGO! schakelprogramma’s van en naar de PC


LOGO! Programmamodule

Om schakelprogramma’s te kopiëren – en voor de bescherming van de bestaande knowhow


LOGO! Handboek

Voor de instap in LOGO!
- Uitvoerige informatie over het bedienen
- Beschrijving van alle geïntegreerde Functies
- Vele praktische toepassingsvoorbeelden


LOGO! Power

Betrouwbare voeding van LOGO! – voor omzetting van de netspanning AC 100/240 V naar de respectieve bedrijfsspanning
- Geschikt voor alle LOGO! DC 12 V en DC 24 V
- Telkens twee varianten voor verschillende uitgangen
meer informatie


LOGO! Contact

Bromvrije schakelmodule
- Voor het schakelen van ohmse verbruikers tot 20 A
- Voor het direct schakelen van motoren tot 4 kW
- Voor krachtige gebruikers in omgevingen die gevoelig zijn voor ruis


LOGO! Prom

- Kopiëren van modules
- Om modules te beschrijven met LOGO! Soft Comfort

meer informatie


Inbouwframe met zichtvenster

Voor inbouw in de deur van een schakelkast
- Front IP65 (IP30 zonder venster)
- 4 DE of 8 DE (optioneel met knoppen)

meer informatie


LOGO! UPmiter

Voor gebruik bij kritische voedingen.
Produceert stabiele 24 V DC op de uitgang bij 8 tot 59 V DC op de ingang