LOGO! Trainerpakket

Flexibel en voordelig


Met zijn 8 basisfuncties en zijn 26 speciale functies, vervangt de logische module LOGO! verscheidene schakelapparaten zoals relais, tijdschakelaars, hulpcontactoren, enz. Met de LOGO!-module wordt er niet alleen plaats bespaard in de schakelkast, maar blijft het aantal toebehoren en ook de benodigde opslagruimte beperkt.
Bovendien kan deze module op elk gewenst moment worden uitgebreid.
Al deze voordelen beperken niet alleen de kosten maar zorgen tevens voor tijdbesparingen die tot 70% kunnen gaan.
De montage is uiterst makkelijk; bekabeling is haast overbodig, en de programmering is opmerkelijk eenvoudig. Eenvoudiger kan eigenlijk niet. Bijzonder belangrijk is ook dat LOGO! trillingbestendig is en gekenmerkt wordt door een hoge elektromagnetische compatibiliteit (EMC).
Deze logische module is dus geknipt voor industriële toepassingen en is bestand tegen alle klimaatomstandigheden.
Het toestel behoort tot ontstoringsklasse B en wordt geleverd met alle vereiste certificaten.
Een module die werkelijk geschikt is voor een wereldwijd gebruik.

Vergeet afzonderlijke componenten zoals tijdschakelaars, vertragingsrelais, meters, tellers en hulpcontactoren. Alles is immers al in LOGO! geïntegreerd.

Het LOGO!-trainerpakket bevat al wat u nodig heeft om uw studenten en stagiaires kennis te laten maken met de functionaliteiten van de universele en innoverende logische module. Heel wat scholen en opleidingcentra hebben LOGO! reeds in hun onderwijsprogramma opgenomen en hebben er al uitstekende resultaten mee gehaald in de praktische cursussen. Schakel ook uw klaslokaal om op de toekomst!


LOGO! Trainerpakket
5x LOGO! 24VDC
of
5x LOGO! 230VAC

1x LOGO! Soft Comfort V6.0
1x PC-kabel

Vereiste systeemconfiguratie:  Windows 98SE, NT4.0, ME, 2000, XP, MAC OS X, LINUX
Orderreferentie 6ED1057-3SA00-0YA1 (LOGO! 24 V) of 6ED1057-3SA00-0YB1 (LOGO! 230 V) 



LOGO!-PC-kabel Trainerpakket
4x LOGO!-PC-kabel

Orderreferentie 6ED1057-3SA00-0YC1