LOGO! - Starter kit

Headline

De LOGO!-starterkit is speciaal ontwikkeld voor de prijsbewuste beginner. Dit voordelige ‘alles-in-één’-pakket zorgt voor een snelle en eenvoudige kennismaking met alle voordelen en opties van deze logische module. LOGO! wordt reeds jarenlang met succes gebruikt in de industrie en door vaklui. Voor schakel- en stuurtaken vormen deze toestellen een veel gebruiksvriendelijkere en voordeligere oplossing dan systemen op basis van conventionele technologieën.

De LOGO!-starterkit bevat al wat u nodig heeft om LOGO! te leren kennen en uit te proberen.

LOGO! 12/24 RC of LOGO! 230 RC
 U kunt kiezen tussen een 12/24 VDC- en een 230 VAC-uitvoering. Beide kunnen worden uitgebreid met een reeks optionele modules (niet bij de starterkit inbegrepen).

LOGO! Soft Comfort V6 
De eenvoudige software voor het creëren, het testen, het simuleren, het veranderen, het archiveren en drukken van controleprogramma's op uw PC.

LOGO! PC-kabel
Voor de overdracht van stuurprogramma’s tussen uw PC en de logische module.

LOGO! Handleiding
Uitvoerige informatie over de werking en de talrijke toepassingen

Voordelen: configureren van stuurprogramma’s makkelijker dan ooit

  • Rechtstreeks op het toestel of op uw PC met behulp van LOGO! Soft Comfort

  • Verbinden van functies d.m.v. ‘slepen en neerzetten’

  • Offline simuleren en online testen

  • Professionele documentatie met afzonderlijke bloknamen, professionele afdruk van alle vereiste configuratie-informatie

Rijke functionaliteit

  • 36 geïntegreerde functies

  • Koppeling van 130 functies mogelijk

  • Weergavescherm met achtergrondverlichting, 4 regels met 12 tekens per regel, instelbaar contrast

  • Tekst, instelwaarden en werkelijke waarden kunnen op één enkele regel worden weergegeven.

  • Parameters kunnen rechtstreeks in de meldtekst op het toestel worden gewijzigd

  • Modulaire uitbreiding tot max. 24 DI/8 AI/16 DU/ 2 AU 

  • Communicatiemodules voor AS-interface en instabus EIB/KNX, evenals digitale en analoge modules

  • 3 nieuwe speciale functies: PI-regeling, lineaire regeling en analoge multiplexing