SIVACON S4

Veiligheid in zijn mooiste vorm: de energieverdeler die voor nieuwe maatstaven zorgt.


Een optimale veiligheid en een aantrekkelijk design vullen elkaar aan tot een efficiënte oplossing: SIVACON S4. De nieuwe generatie verdeelborden voor een vlotte en eenvoudige energieverdeling in functionele en industriële gebouwen tot 4000 A.
Als opvolger van de beproefde SIKUS-systemen biedt SIVACON S4 immers tal van voordelen. Naast de veelzijdige functies ter verbetering van de persoonlijke veiligheid en de bedrijfsveiligheid, opent het nieuwe design van de schakelkasten ook nieuwe inzetgebieden. Ze hebben ook een bijzonder aantrekkelijk uitzicht. Oordeel zelf maar.


Nieuwe generatie, nieuwe argumenten: SIVACON S4-voordelen in een oogopslag.


  • Optimaal veilige installatie - door typekeuring van de systeemmodules (TSK)

  • Maximale personen veiligheid door een krachtig sluitsysteem

  • Flexibele aanpassing van de interne onderverdeling (compartimentering) aan de individuele behoeften

  • Eenvoudige wijziging van de deuraanslag achteraf

  • Vlotte toegang tot het apparaat voor insteldoeleinden

  • Verluchtingssysteem met hoge rendabiliteit en onderhoudsvoordelen

  • Hoogwaardig industrieel design voor een pasklare integratie in moderne ruimteconcepten.


Technische gegevens


Normen en bepalingen

Combinatie laagspanning
schakelapparaten met typekeuring (TSK)

IEC 60439-1, EN 60439-1

Lucht- en kruiptrajecten

Weerstand tegen toegekende stootspanning (Uimp)

12 kV

Overspanningscategorie

IV

Vervuilingsgraad

3

Vorm van de interne onderverdeling

1, 2b, 3b, 4b

Toegekende isolatiespanning (Ui)

1000 V

Toegekende bedrijfsspanning (Ue)

tot 690 V

Toegekende frequentie

50/60 Hz

Toegekende stromen (In)

Verzamelrails (3-polig en 4-polig)

Hoofdverzamelrails horizontaal

Toegekende stroom

tot 4000 A

Weerstand tegen toegekende stootstroom (Ipk)

tot 220 kA

Weerstand tegen toegekende korte- duurstroom (Icw)

tot 100 kA, 1s

Oppervlaktebehandeling

Apparaatdelen, uitbreidingsdelen

verzinkt

Delen omhulsel

poedergelakt RAL 7035, lichtgrijs

Designdelen

poedergelakt Blue green basic

Beschermklasse

volgens IEC 61140, EN 61140

I

Beschermklasse

volgens IEC 60529, EN 60529

IP30, IP31, IP40, IP41, IP55

Bedrijfsomstandigheden

Omgevingstemperatuur 1)

35°C

Opstelhoogten

≤ 2000 m

Framedelen

2,5 mm-staalplaat, met perforatieraster 25 mm volgens DIN 43660

Afmetingen

Veldbuitenmaten

Hoogte
2000 mm
Breedte
400/600/800 mm
Diepte
400/600/800 mm

Inbouwmaten

Nuttige hoogte
1800 mm
Modules 36 modules van
50 mm

Sokkel

Hoogte
100/200 mm

1) bij andere omgevingstemperaturen en opstelhoogten de correctiefactoren in acht nemen