CONNECTING POWER : SIVACON BUSBAR SYSTEMEN

Met de SIVACON busbarsystemen kunnen we elke verbinding in uw energieverdeling realiseren: van de transformator via de hoofdverdeling tot de kleinste contactdoos.
Daartoe bieden wij u 6 typegeteste oplossingen, naast een handige configurator aan.


Kort overzicht

  • Systeem CD-K 25 A tot 40 A

  • Systeem BD01 40 A tot 160 A

  • Systeem BD2 160 A tot 1250 A

  • Systeem LD 1100 A tot 5000 A

  • Systeem LX 800 A tot 6300 A

  • Systeem LR 630 A tot 6300 A

Verdelingen met geïntegreerde communicatie BD01, BD2, LD en LX met AS-Interface, PROFIBUS of instabus EIB.


Uw voordelen:

  • meer bedrijfszekerheid door het hoge kortsluitvermogen en hogere weerstand tegen brand

  • typegeteste oplossing

  • grote flexibiliteit en oplossing op maat

  • mogelijkheid tot integratie van een communicatienetwerk

  • een oplossing voor elke energieverdeling