SIVACON 8PV

SIVACON 8PV: 'state of the Art' Motor Control Center

Het SIVACON 8PV bord is beschikbaar voor laagspanning tot 6300A, met een piek kortsluitwaarde van 250 kA, in beschermingsgraad IP20 t/m IP54. Als interne opdeling bieden we u oplossingen van vorm 1 tot vorm 4b.

De belangrijkste voordelen van SIVACON 8PV:

Algemeen

  • maximaal plaatsrendement, dus beperkte investering

  • optimale aansluitmogelijkheden, voor korte montagetijden

  • bedrijfszeker

  • korte uitvaltijden bij storing, dankzij de modulariteit

  • eenvoudige en zekere bediening


Veiligheid

  • TSK geteste onderdelen bieden zekerheid

  • beveiliging tegen vlamboog

  • veilige bediening door mechanische vergrendelingen

  • duidelijke aanduiding van de stand van de contacten


Flexibiliteit

  • dankzij de schuiventechniek is ombouwen van verbruikers mogelijk zonder shutdown

  • de velden kunnen on site en onder spanning omgebouwd worden

  • de functionaliteit van elke verbuiker kan vastgelegd worden volgens een bepaald type

  • mogelijkheid tot integratie van frequentiesturingen en softstarters in een schuif of veld


SIVACON 8PV : veelzijdig

Dankzij de grote modulariteit kan elk verdeelprobleem met SIVACON 8PV worden opgelost. Het bord wordt volgens de verbruikerslijst samengesteld. Volgende hoofdverdelingen zijn mogelijk:


SIVACON S8 : de opvolger

De nieuwe SIVACON S8 kan duidelijk als opvolger van de SIVACON 8PV gedefinieerd worden.