SIVACON Compensatievelden

Wie spreekt over Motor Control Centers denkt natuurlijk ook aan blindvermogen. Dit blindvermogen wensen we te beperken en wel zo kort mogelijk bij de verbruikers.
Hiervoor kunnen we u verschillende oplossingen aanbieden :

  • ongefilterd compensatieveld:
    deze oplossing wordt verkozen indien er voornamelijk met lineaire verbruikers wordt gewerkt (>80%). Het veld is opgebouwd uit verschillende compensatietrappen die door een centrale regeleenheid aangestuurd worden

  • gefilterd kompensatieveld:
    deze oplossing wordt verkozen indien meer dan 20% van het geïnstalleerd vermogen uit niet lineaire verbruikers bestaat. Naast de standaard compensatietrappen worden spoelen aangewend, om de niet-lineariteit er uit te filteren of om een bepaalde tonfrequentie uit te filteren. Ook hier regelt een centrale regeleenheid de compensatie.



Technische kenmerken:

  • tot 500 kVa compensatie per veld

  • gefilterde en ongefilterde oplossingen

  • centrale regeleenheid

  • uitfiltering van tonfrequentie mogelijk

  • mogelijke interne verdeling : vorm 2a