SIVACON Schuiventechnologie

Dit veldtype geeft de gebruiker de meeste flexibiliteit. Elke schuif is een functioneel eiland voor een bepaalde verbruiker en wordt via een simpele handeling in test / in dienst genomen. De schuif kan eenvoudig uit het veld verwijderd worden en op een andere plaats ingezet worden om zo een maximale bedrijfszekerheid te garanderen.
Dankzij de mogelijke afmetingen van de schuiven (kwartmoduul tot 4 moduul grootte) kan een grote pakkingsdichtheid gerealiseerd worden.
Het wijzigen van verbruikers is een fluitje van een cent gezien het bord zo ontworpen is dat het ombouwen van het veld voor een bepaalde schuif onder spanning uitvoerbaar is.

Siemens heeft een speciale oplossing voor het inschakelen van de schuiven, die een maximale veiligheid van de gebruiker garandeert. Hierbij wordt de verbinding van de vermogen- en stuurcontacten gemaakt bij gesloten deur.


De schuiven kunnen uitgerust worden met een lokaal bedienpaneel dat vrij configureerbaar is. Hierdoor heeft u snel een overzicht van de status van het vertrek, of kunt u bijvoorbeeld overschakelen op lokale bediening, voor een snelle inbedrijfname of analyse.


Technische kenmerken:

  • Motor- en kabelvertrekken tot 630A

  • veelzijdige functionaliteit volgens uw vereisten

  • grote dichtheid (tot 40 vertrekken per veld)

  • test- en open-stand bij gesloten deur

  • kabelaansluitingscompartiment van 400mm : eenvoudige montage

  • ombouwbaar onder spanning

  • integratie van frequentie-omvormers of softstarters

  • vertrek aanpasbaar aan elke schuifgrootte

  • mogelijke interne verdeling : vormen 4a en 4B