SIVACON Vastinbouw

Sommige vertrekken kunnen niet in een schuif ondergebracht worden, vanwege de gebruikte componenten of de gewenste functionaliteit.

Hiervoor bieden wij u een oplossing, die naast andere vertrekken kan ingezet worden en zo in uw laagspanningsbord kan worden geïntegreerd: de vaste inbouw technologie.
Het verlies aan flexibiliteit en modulariteit wordt in dit geval gecompenseerd door een onbeperkte vrijheid in het gebruik van de beschikbare ruimte, voor speciale functionaliteiten zoals frequentiesturingen, softstarters, automatiseringsondersteuning, ….

Standaardtoepassingen zijn (bijvoorbeeld) :

  • verdeling van energie naar verlichting, stopcontacten

  • cos phi compensatie

  • vertrekken met softstarter

  • vertrekken met frequentiesturingen



Technische kenmerken:

  • motor- en kabelvertrekken tot 630A

  • grote flexibiliteit in de functionaliteit van het vertrek

  • mogelijke interne verdeling : vorm 2b en 4a