LifeCycle Risk Analysis (LCRA)

Wat is een lifecycle risk analysis (LCRA) ?

Een doorgedreven audit, op maat van uw installatie of het bedrijf brengt een volledige transparantie over de installed base van uw installatie.


 

Waarom een LCRA aanvragen?

De belangrijkste vereiste voor de automatisering van een bedrijf is een maximale beschikbaarheid en een kosteneffectiviteit over de gehele levenscyclus.

Een optimaal beheer van producten, systemen en  diensten vereist een gedetailleerde kennis van de status van de installatie.

Een gedetailleerd overzicht van uw installatie is een manier om ervoor te zorgen dat alles goed kan opgevolgd worden en kan U helpen bij de implementatie van systeem updates.

Deze audit kan dienen als een basis voor toekomstige strategieën.

 

Wat houdt een dergelijke overeenkomst in?

De specialist voert “on site” een audit door.

Deze module levert een analyse van de installed base van uw systemen met identificatie van mogelijke risico’s.

 

Welke voordelen biedt een LCRA ?

1) Een deskundig advies omtrent een hogere beschikbaarheid van uw installatie.

2) Een gedetailleerd elektronisch rapport met een overzicht van de huidige status van het systeem :

  • Een inventaris met bestelnummers

  • Beschikbaarheid en optimalisatie van wisselstukken

  • Actiepunten om de beschikbaarheid van uw installatie te verhogen

  • Basis voor uw onderhoudsplanning

  • Product Lifecycle mijlpalen

  • Een verslag met aanbevelingen