Eén omgeving voor al uw automatiseringstaken – nu en in de toekomst

TIA Portal is de technische ontwerpomgeving die SIMATIC STEP 7, SIMATIC WinCC en SINAMICS StartDrive in zich verenigt. De naadloze integratie van deze softwareproducten is ongeëvenaard in de branche en levert unieke nieuwe efficiëntievoordelen op.

Engineering voor SIMATIC-controllers

SIMATIC STEP 7 is al vele jaren de gangbare norm en het meest gebruikte technische ontwerpsysteem voor de programmering van controllers. Met SIMATIC STEP 7 versie 11 configureert, programmeert, test en diagnosticeert u modulaire controllers en SIMATIC-controllers op pc-basis. Deze norm is nu geïntegreerd in onze technische ontwerpomgeving TIA Portal en zorgt ervoor dat u:

  • één engineeringomgeving gebruikt voor al uw automatiseringsbehoeften, met eenvoudige en efficiënte ontwerpmogelijkheden voor alle SIMATIC-controllers, van microautomatisering tot pc-based automation.

  • tijd uitspaart met krachtige en intelligente editors waarmee controllers sneller te programmeren zijn

  • uw leercurve aanmerkelijk verkort met intuïtieve verbindingsinstellingen voor HMI- en netwerkconfiguratie via knip&plak-bewerkingen

  • uw productkwaliteit verhoogt door uw beproefde modulaire ontwerpcomponenten in een bibliotheek op te slaan, waardoor u ze voor toekomstige projecten eenvoudig kunt hergebruiken

  • uw investering beschermt door voorwaartse compatibiliteit met het oog op latere productinnovaties

  • de integriteit van uw waardevolle middelen beschermt door naadloze integratie van veiligheidssystemen.


Engineering voor SIMATIC HMI apparatuur

Het spectrum van SIMATIC HMI-apparatuur omvat alles van de Basic-pabels tot SIMATIC Comfort-panels en PC-based oplossingen, en biedt oplossingen voor elke behoefte op visualisatiegebied, waaronder SCADA-functionaliteit. Al deze apparatuur kan nu worden geprogrammeerd vanuit één enkele softwareomgeving: SIMATIC WinCC versie 11.

De integratie van SIMATIC WinCC versie 11 in TIA Portal biedt:

  • Consistente ontwerpfunctionaliteit voor alle HMI-systemen – van Basic Panels tot SCADA systemen

  • Investeringsbescherming met eenvoudige upgrademogelijkheden, van machinegerichte SIMATIC-HMI-panelen tot volwaardige SCADA-oplossingen

  • Vermindering van de ontwikkelduur voor HMI’s dankzij taakgerichte en intuïtieve functies die ontworpen zijn voor de hoogst mogelijke efficiëntie;

  • Tijdsbesparing bij de configuratie van systeemcommunicatie door middel van eenvoudige drag&drop-bewerkingen voor controllergegevens.


Engineering voor SINAMICS-aandrijvingen

In automatiseringsoplossingen komen veel bewegingsapplicaties voor. In verband met de grote variëteit aan projecten – van laag- tot hoogspanningsbelastingen en van toepassingen met eenvoudige snelheidsregeling tot toepassingen met zeer complexe bewegingseisen – zijn krachtige tools noodzakelijk voor inbedrijfstelling, gebruik en diagnostiek. Op basis van de beproefde SINAMICS-tools wordt StartDrive versie 11 gebruikt voor de configuratie van omvormerapplicaties die SINAMICS G120 gebruiken.

Deze worden vervolgens geïntegreerd in de technische ontwerpomgeving TIA Portal voor:

  • Tijdsbesparingen bij de configuratie van SINAMICS-aandrijvingen met eenvoudige en efficiënte parameteriseringstools met installatie- en applicatie-wizards

  • Kortere stilstand van machines dankzij geïntegreerde diagnostische tools voor aandrijvingen

  • Kortere opstarttijd dankzij geïntegreerde, gebruiksvriendelijke opstarttools voor aandrijvingen

  • Eenvoudige integratie van SINAMICS-aandrijvingen in uw automatiseringsoplossingen met behulp van TIA Portal.


Naadloze integratie van veiligheid met SIMATIC STEP 7 Safety

In de standaard automatiseringsoplossingen van Siemens zijn complete en gemakkelijke functies voor machineveiligheid geïntegreerd. En dat geldt ook voor de technische ontwerpfunctionaliteit die Siemens biedt. SIMATIC STEP 7 Safety biedt hetzelfde intuïtieve concept voor de gebruikersinterface als bij het maken van standaardprogramma’s. Veiligheidstoepassingen zijn daardoor eenvoudiger te realiseren. Het veiligheidsprogramma komt tot stand door middel van ladder- en functieblokdiagrammen (de programmeertalen in SIMATIC STEP 7), en de geïntegreerde TÜV-gecertificeerde functiemodule.