SENTRON vermogensschakelaars

Met de nieuwe generatie vermogensschakelaars van 16 tot 6300A biedt Siemens de meest flexibele en innoverende technologie aan op vlak van energieverdeling.
De SENTRON vermogensschakelaars worden gekenmerkt door een gereduceerd aantal vervangstukken en hoeven geen derating tot 50°C of 55°C: een maximaal vermogen voor minimale afmetingen.
Eén uniform communicatieconcept zorgt voor een naadloze integratie in powermanagement systemen.

SENTRON VL

Compacte vermogensschakelaars MCCB tot 1600 A.

Deze vermogensschakelaars bieden een breed assortiment aan producten, verbeterde technologie, plaatsbesparing eenvoudige bediening en communicatiemogelijkheden voor industrie en infrastructuur.

SENTRON WL

Open vermogensschakelaars ACB tot 6300 A

Geavanceerde producten geïntegreerd in complete energieverdeelsystemen voor industrie en infrastructuur.
Geringe benodigde ruimte, modulariteit, communicatiemogelijkhedeen.