Lastscheidingsschakelaars, zekeringlastscheiders tot 3150 A & zekeringen

  • SENTRON 3NP Zekeringlastscheiders tot 630 A

  • SENTRON 3KL7 Lastscheidingsschakelaars met zekeringen, 32 tot 800 A

  • SENTRON 3KA7 Lastscheidingsschakelaars, 32 tot 3150 A

  • SENTRON 3LD2 Hoofd- en NOODSTOP-schakelaars, 16 tot 125 A.

  • Lastscheidingsschakelaar 5TE1, 100 tot 200 A

Mespatroonlastscheiders 3NP

Mespatroonlastscheiders SENTRON 3NP4 is schakelmateriaal voor het af en toe handmatige schakelen/vrijschakelen van verbruikers en verdelers.
Zij zijn in staat, de aangegeven nominale stroom (inclusief een bepaalde overbelasting) in te schakelen, te voeren en uit te schakelen.

Lastscheidingsschakelaars, Zekeringlastscheiders

De lastscheidingsschakelaars 3KA71 en 3KL71 zijn geschikt voor de volgende toepassingen:
veiligheidsschakelaars, schakelen van installaties met onderbreking onder belasting, schakelen van gelijkstroombelastingen, scheiding, besturing van motoren.

Hoofd- en NOODSTOP-schakelaars 3LD

De schakelaars 3LD worden gebruikt voor het schakelen van hoofd- en hulpstroomcircuits, maar ook voor het schakelen van draaistroommotoren en andere verbruikers in geval van onderhoud een reparatie.

Lastscheidingsschakelaar 5TE1

Schakelen van installatieonderdelen.

Zekeringen

Gelijkblijvende hoge systeemkwaliteit bij NEOZED-, DIAZED-, SILIZED-, NH- en SITOR-zekeringen.