LIMS voor Innovatie- Efficiënte time-to-market

R&D-laboratoria moeten nieuwe producten sneller op de markt brengen

Innovatie

Het labo is de bron van alle innovatie in een bedrijf.
SIMATIC IT Unilab omvat tools voor brand-watching en  R&D- en stabiliteitsstudies. Als kernmodule van SIMATIC IT R&D Suite werkt het nauw samen met de formula management en ELN tools. Dat laat onderzoekers toe hun tijd optimaal te benutten en nieuwe producten sneller op de markt te brengen.


Veiligheid


Gebruikersadministratie:
Toegangsdefinitie is mogelijk per gebruiker of per gebruikersgroep
- tot applicaties of functionaliteit
- tot data (lees/schrijf)
Single sign on voor Windows gebruikers is mogelijk
Complete audit trail van gebruikersactiviteiten.

Omdat uw LIMS ook van buiten het bedrijfsnetwerk toegankelijk is worden de meest innovatieve en strenge veiligheids-maatregelen toegepast
om uw data te beschermen.



Configureerbaar

Geen IT-kennis? geen nood!
Pas uw LIMS aan de behoeften van
uw labo aan door configuratie van de software (meer dan 80% van functionele configuratie kan door uw eigen team gedaan worden).
Wijzigingen aan de standaard
software zijn overbodig dus hoeft u uw leverancier of IT afdeling niet in te schakelen.

Door deze configuratieve aanpak  geniet u maximaal van de voordelen van toekomstige versies.



Beschikbaar


Data en systeem
Door de toegankelijkheid van het systeem via browser zijn de behoeften qua hardware en software minimaal. Er is namelijk geen roll-out van de applicatie nodig, én het systeem kan gebruikt worden op elk toestel met een web browser.
Eenvoudige netwerk set-up en integratie van het LIMS met andere systemen dankzij de flexibele en schaalbare architectuur.

Dankzij de procedures voor
back-up en archivering zijn zowel historische als real-time data beschikbaar.




Gebruiksvriendeljk

Gebruiksvriendelijk

 

 

  • Specifieke user interface: Zie enkel wat nodig is en toegankelijk met uw toegangsniveau.

  • Werklijsten en instructies via geautomatiseerde workflows

  • Eenvoudig browsen en zoeken

  • Vooraf gedefinieerde rapporten

  • Directe toegang voor externe partijen (klanten, leveranciers, buitendienst)

  • Instrumentkoppeling met dynamische connectie voor gegevensuitwisseling

  • QR-code scanning

  • Verificatie en validatie van data na ingave



Eenvoudig labobeheer

Transparantie

 

 

  • Centraal verzamelen, beheer en opslag van labdata

  • Modelleren en beheer van workflows Rapportage en dashboards voor korte en lange termijn lab management

  • Gedetailleerd management van gebruikers en gebruikersgroepen

  • Historische en real-time data beschikbaar

  • Brand-watching en R&D- en stabiliteitsstudies

  • Instrumenten- en kwalificatiebeheer

  • Prestatie analyse van het labo

  • Ondersteunt GLP, GAMP, ISO 9001:2000, ISA 17025 en 21 CFR Part 11




Eenvoudig in onderhoud

Toekomstvisie

 

 

  • Modulaire en schaalbare structuur van functionaliteit

  • Betaal enkel voor wat u nodig heeft

  • Gebruik wat u heeft (onafhankelijk van platform, toestel en browser)

  • Toegangsdefinitie (single sign on voor Windows gebruikers mogelijk)

  • Service oriented architecture

  • Eenvoudige netwerk set-up

  • LIMS integratie met andere systemen (interfaces met ERP, MES, PLM en lab-instrumenten)



Eenvoudig configureerbaar

Configureerbaar

 

 

  • Standaard templates dekken 80% van de noden van uw lab af

  • Heldere graphical user interface voor labconfiguratie

  • Minimum aan hardware en software handling

  • Beperkte vereisten inzake database administratie

  • Backup- en archiveringsprocedures

  • Lage  IT kost , roll-out van de applicatie is niet langer nodig

  • Minder downtime tijdens interventies

  • Multi-lab, Multi-language