LIMS voor Kwaliteit - Efficiënt Kwaliteitsbeheer

Kwaliteitslaboratoria moeten de reputatie van hun bedrijf beschermen

Kwaliteit

Het kwaliteitslabo moet productconformiteit en –kwaliteit garanderen.
SIMATIC IT Unilab vergemakkelijkt de verschuiving van off-line analyses naar at-line kwaliteitscontroles tijdens productie volgens Standard Operating Procedures (SOP), met directe feedback naar de fabriek. Dat ondersteunt besluitvorming en het nemen van corrigerende maatregelen en vermindert zo aanzienlijk de hoeveelheid afval en herbewerking.


Veiligheid


Gebruikersadministratie:
Toegangsdefinitie is mogelijk per gebruiker of per gebruikersgroep
- tot applicaties of functionaliteit
- tot data (lees/schrijf)
Single sign on voor Windows gebruikers is mogelijk
Complete audit trail van gebruikersactiviteiten.

Omdat uw LIMS ook van buiten het bedrijfsnetwerk toegankelijk is worden de meest innovatieve en strenge veiligheidsmaatregelen toegepast
om uw data te beschermen.



Configureerbaar

Geen IT-kennis? geen nood!
Pas uw LIMS aan de behoeften van uw
labo aan door configuratie van de software (meer dan 80% van functionele configuratie kan door uw eigen team gedaan worden).
Wijzigingen aan de standaard
software zijn overbodig dus hoeft u
uw leverancier of IT afdeling niet in
te schakelen.

Door deze configuratieve aanpak  geniet u maximaal van de voordelen van toekomstige versies.



Beschikbaar


Data en systeem
Door de toegankelijkheid van het systeem via browser zijn de behoeften qua hardware en software minimaal. Er is namelijk geen roll-out van de applicatie nodig, én het systeem kan gebruikt worden op elk toestel met een web browser.
Eenvoudige netwerk set-up en integratie van het LIMS met andere systemen dankzij de flexibele en schaalbare architectuur.

Dankzij de procedures voor
back-up en archivering zijn zowel historische als real-time data beschikbaar.




Gebruiksvriendeljk

Gebruiksvriendelijk

 

 

  • Specifieke user interface: Zie enkel wat nodig is en toegankelijk met uw toegangsniveau.

  • Werklijsten en instructies via geautomatiseerde workflows

  • Eenvoudig browsen en zoeken

  • Vooraf gedefinieerde rapporten

  • Directe toegang voor externe partijen (klanten, leveranciers, buitendienst)

  • Instrumentkoppeling met dynamische connectie voor gegevensuitwisseling

  • QR-code scanning

  • Verificatie en validatie van data na ingave

  • Automatische bewerking van analyse aanvragen op basis van een testplan

 

 



Eenvoudig labobeheer

Transparantie

 

 

  • Centraal verzamelen, beheer en opslag van labdata

  • Modelleren en beheer van workflows Rapportage en dashboards voor korte en lange termijn lab management

  • Gedetailleerd management van gebruikers en gebruikersgroepen

  • Historische en real-time data beschikbaar

  • Trending en SQC ter ondersteuning van de besluitvorming

  • Management by Exception

  • Standard operating procedures voor off-line en atline kwaliteitscontroles

  • Instrumenten- en kwalificatiebeheer

  • Prestatie analyse van het labo

  • Ondersteunt GLP, GAMP, ISO 9001:2000, ISA 17025 en 21 CFR Part 11




Eenvoudig in onderhoud

Toekomstvisie

 

 

  • Modulaire en schaalbare structuur van functionaliteit

  • Betaal enkel voor wat u nodig heeft

  • Gebruik wat u heeft (onafhankelijk van platform, toestel en browser)

  • Toegangsdefinitie (single sign on voor Windows gebruikers mogelijk)

  • Service oriented architecture

  • Eenvoudige netwerk set-up

  • LIMS integratie met andere systemen (interfaces met ERP, MES, PLM en lab-instrumenten)

 



Eenvoudig configureerbaar

Configureerbaar

 

 

  • Standaard templates dekken 80% van de noden van uw lab af

  • Heldere graphical user interface voor labconfiguratie

  • Minimum aan hardware en software handling

  • Beperkte vereisten inzake database administratie

  • Backup- en archiveringsprocedures

  • Lage  IT kost , roll-out van de applicatie is niet langer nodig

  • Minder downtime tijdens interventies

  • Multi-lab, Multi-language