Parkeergeleidingsystemen “on-street"

Parkeergeleidingsystemen “on street” : intro PVS

Parkeergeleidingsystemen "on-street"

We hebben een jarenlange ervaring in het leveren en onderhouden van parkeerverwijssystemen (PVS). Deze beproefde systemen zijn zowel in België als wereldwijd veelvuldig in actie.

Onze PVS heeft een flexibele en modulaire architectuur waardoor het systeem eenvoudig uitbreidbaar is wat betreft het aantal borden, garages en bedienposten. Bovendien is het systeem in de toekomst ook gemakkelijk uit te breiden met extra functiemodules. Deze modules beperken zich niet noodzakelijk tot puur PVS-gerelateerde toepassingen, maar kunnen ook betrekking hebben op andere verkeersystemen.

Parkeergeleidingsystemen op invalswegen (“on-street”): omschrijving PVS

"on-street"

Ergens in de stad is er wel een parkeerplek vrij. De vraag is alleen: waar? Het dynamische parkeerverwijssysteem (PVS) van Siemens wijst automobilisten snel de weg naar vrije parkeerplaatsen. Dit verbetert het gebruik van parkeerplaatsen en verhoogt de opbrengst van de parkeermeters. Ook files, onveilige situaties en milieuverontreiniging door lang zoekende auto’s verminderen. De stad wordt hierdoor aantrekkelijker voor zowel inwoners als bezoekers.

Functies van het Siemens PVS systeem:

  • Aangeven van vrije plaatsen aan bestuurders

  • Verwijzing van bestuurders naar de parkeergarage van hun keuze

  • Ondersteuning van reisplanning voor vertrek door verspreiding van actuele informatie via internet

  • Leveren van route-informatie voor reizigers die de regio niet kennen

  • Informatie over de afstand tot de volgende parkeergarage

  • Optimalisatie van de uitvoering van het parkeerbeleid door uitgebreide statistische data

Voordelen voor de gemeente en de exploitant:

  • Vermindering van het verkeer dat naar een parkeerplaats zoekt, wat milieulasten verlaagt

  • Vermindering van centrumverkeer door vroegtijdige verwijzing naar P&R-locaties

  • Minder files

  • Gemiddelde bezetting van de garages wordt verhoogd

  • Groeiend aantal klanten

  • Onnodig verkeer binnen de garage wordt vermeden. Operationele kosten en ventilatiekosten verlagen

  • Geen teleurgestelde klanten die vergeefs een parkeerplaats zoeken

  • Flexibele beheersconcepten, omdat actuele informatie zoals prijs en openingstijden getoond kunnen worden

  • Reclamemogelijkheden

  • “Verborgen” parkeergarages krijgen aandacht