Related
Info
close

Totale spooroplossingen

Voor de operator van het spoorsysteem zijn diverse zaken belangrijk: tijdige voltooiing, betrouwbare werking, technologie met geringe uitstoot, lage levenscycluskosten, veiligheid van de reizigers, aanpasbaarheid aan de dynamische groei van steden. En geen enkele van deze taken mag worden gerealiseerd ten kosten van een andere taak; ze zijn allemaal even belangrijk.

Totale spooroplossingen staan van bij het begin voor een holistische benadering. Enkel een geïntegreerde totaaloplossing met geconcentreerde projectverantwoordelijkheid kan zichzelf op lange termijn in de praktijk waarmaken. Van de allereerste haalbaarheidsstudie en de operationele overdracht tot de naverkoopdienst – het projectmanagement is constant bij de zaak betrokken.

Siemens is een wereldspeler op het vlak van sleutel-op-de-deurprojecten voor spoortoepassingen. We verzorgen van A tot Z volledig nieuwe netwerken, infrastructuren, al dan niet het rollend materieel inclusief.

Ook Belgisch-Luxemburgse klanten kunnen een beroep doen op de all in-expertise van Siemens.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?