Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Miniatuurvoedingen met geoptimaliseerd stroomverbruik en uitgebreide functionaliteit

For the business press
Brussel, 04.11.2010

De Siemens-divisie Industry Automation heeft nieuwe functies toegevoegd aan haar Logo!Power assortiment miniatuurvoedingen. Bovendien werden de prestaties van deze producten verbeterd, met een verhoogd bedrijfsrendement over het volledige belastingsbereik en een halvering van het vermogensverlies in stand-by. De nieuwe Logo!Power gestabiliseerde voedingen zijn compatibel met hun voorgangers op het vlak van installatie en aansluiting, en zijn speciaal bedoeld voor kleine verdeelborden.Ze worden gekenmerkt door een breed bereik voor de ingang van 100-240 V AC voor wisselstroomnetten, en nu ook 110-300 V DC voor gelijkstroomnetten. De nieuwe productvarianten met een uitgangsspanning van 5, 12, 15 of 24 V DC produceren 30, 60 of 100 Watt, afhankelijk van het model. De varianten voor 12 V en 24 V zijn ook speciaal ontwikkeld om de Logo! module te voeden. Deze voedingen kunnen universeel worden toegepast in de industrie, in residentiële en speciale bouwtoepassingen. Ze worden typisch geïntegreerd in machines en controlekasten voor toepassingen in het lage vermogensbereik en voor kleine uitrustingen en speciale apparaten.

Met een diepte van slechts 54, 72 of 90 millimeter kunnen de platte Logo!Power modules flexibel worden geïntegreerd in alle klassieke monofase voedingsnetten. Ze beschikken over een breedbereikingang zonder schakeling en een individueel aanpasbare uitgangsspanning. De bedrijfstemperatuur begint aan -20 graden Celsius en werd uitgebreid van +55 naar +70 graden Celsius. Het opstartgedrag van de voedingen werd ook geoptimaliseerd: een reservecapaciteit van 150% is beschikbaar om capacitieve belastingen te starten. De eenheden zijn eenvoudig bedraad in beveiligingsklasse II zonder aardingsgeleider. Voor de export beschikken ze over uitgebreide internationale certificaten, zoals ATEX, CE, cULus, FM en GL Shipping Approval.

Meer informatie vindt u op het Internet op: www.siemens.com/sitop
Bij dit persbericht hoort een foto. U vindt deze foto op het Internet onder: www.siemens.com/ad-picture/2246

Logo!Power

De Siemens Industry Sector (Erlangen, Duitsland) is wereldwijd de toonaangevende leverancier van milieuvriendelijke productie-, transport-, bouw- en verlichtingstechnologieën. Met geïntegreerde automatiseringstechnologieën en omvangrijke, op de industrie afgestemde oplossingen verhoogt Siemens de productiviteit, de efficiëntie en de flexibiliteit van zijn klanten in de industrie en de infrastructuur. Deze sector bestaat uit zes divisies: Building Technologies, Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility en OSRAM. Met ca. 207.000 werknemers over de hele wereld (30 september) haalde Siemens Industry in het boekjaar 2009 een totaal verkoopcijfer van ongeveer €35 miljard. www.siemens.com/industry

De Siemens-divisie Industry Automation (Nürnberg, Duitsland) is een wereldleider op het vlak van automatiseringssystemen, industriële regelingen en industriële software. De portefeuille loopt van standaardproducten voor de fabricage- en procesnijverheid tot oplossingen voor volledige industriële sectoren, die de automatisering omvatten van volledige autofabrieken en chemische installaties. Als toonaangevende softwareleverancier optimaliseert Industry Automation de volledige waardeketting van de fabrikant – van het ontwerp en de ontwikkeling van het product tot de productie, de verkoop en diverse onderhoudsdiensten. Met ca. 39.000 werknemers over de hele wereld (30 september) haalde Siemens Industry Automation in het boekjaar 2009 een totaal verkoopcijfer van €7,0 miljard. www.siemens.com/industryautomation