Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Engineeringsysteem voor sturingen en panels uitgerust met extra functies

For the business press
Brussel, 19.05.2010

Het engineeringsysteem Step 7 Basic voor de sturing Simatic S7-1200 en de Simatic HMI Basic Panels werden uitgerust met nieuwe functies. Nieuw zijn de Chinese programma-interface, bijkomende commando’s voor de indirecte adressering, een groter aantal projecteerbare variabelen voor de Basic-panels en een converter van Simatic S7-200-projecten naar Simatic S7-1200.

Met de Chinese programma-interface beschikt Step 7 Basic nu over zes taalvarianten, naast Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans, die met een muisklik kunnen worden gekozen. Met het nieuwe commando FieldRead kunnen tabellen met variabele index worden gelezen, met het commando FieldRead /FieldWrite kunnen dergelijke tabellen worden gelezen of geschreven. Op die manier zijn indirecte adresseringstaken in het toepassingsprogramma eenvoudig te realiseren. Voor de bediening en visualisatie werd het aantal projecteerbare interne en externe variabelen voor de Basic-panels verhoogd. Dit zijn 250 variabelen voor het apparaat KTP400 Basic mono PN en 500 voor de varianten KTP600 Basic mono PN, KTP600 Basic color PN, KTP1000 Basic color PN en TP1500 Basic color PN. Met de nieuwe convertertool kunnen de programma’s van Simatic S7-200-projecten verder worden gebruikt in Simatic S7-1200. Op die manier kunnen programma’s van Step 7 Micro/Win eenvoudig worden geconverteerd naar Step 7 Basic. De functies worden daarbij automatisch opgesplitst in afzonderlijke programmablokken. Commentaar en titels van de netwerken en het netwerknummer blijven behouden. Nagenoeg alle commando’s kunnen direct en vlot worden geconverteerd. Niet-converteerbare codes worden speciaal aangeduid. De converter kan gratis wordt gedownload op de volgende internetsite: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/40553471

Engineeringssysteem Step 7 Basic