Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Wereldrecordhoudende elektrische motor neemt hoge vlucht

  • Technische mijlpaal voor de luchtvaart van de toekomst: eerste vlucht van een elektrisch aangedreven vliegtuig met een vermogen van 260 KW

  • Siemens-motor stuwt Extra 330LE-stuntvliegtuig voort in bijna absolute stilte

  • Deze technologie zal geïntegreerd worden in de ontwikkeling van vliegtuigen met hybride elektrische aandrijfsystemen in het kader van het samenwerkingsproject met Airbus

Het onderzoeksteam van Siemens heeft een nieuw type elektromotor ontwikkeld. Met een gewicht van slechts 50 kg levert de motor een continu vermogen van bijna 260 kW - vijf keer meer dan vergelijkbare motoren. Dit recordbrekende aandrijfsysteem maakte vandaag zijn eerste publieke vlucht van op de Schwarze Heide-luchthaven nabij het Duitse Dinslaken. Het aandrijfsysteem stuwde een Extra 330LE-stuntvliegtuig voort in een bijna absolute stilte. De nieuwe motor maakte zijn allereerste testvlucht op 24 juni 2016. Deze technische sprong voorwaarts betekent dat het voortaan denkbaar is toestellen met een hybride elektrische aandrijving te ontwikkelen met een capaciteit van vier zitplaatsen of meer.

Dit persbericht en bijhorend persmateriaal zijn beschikbaar op www.siemens.com/press/electric-motor-plane

6-7-2016