Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Nieuwe omvormers voor DC-technologie

For the business press
Brussel, 03.12.2009

Met de Sinamics DC Master (DCM) heeft de Siemens-divisie Drive Technologies haar assortiment aandrijvingen uitgebreid met een omvormer voor DC-toepassingen, zodat de Sinamics-functies en tools zoals SIZER en STARTER kunnen worden gebruikt. De nominale gelijkstroom van de apparaten loopt van 15 tot 3.000 A en kan worden verhoogd door de DC-omvormers in parallel aan te sluiten. De Sinamics DCM integreert open-loop sturing, closed-loop sturing en voedingseenheid in één enkel apparaat en is dus uiterst compact en plaatsbesparend.

DC-technologie wordt algemeen gebruikt in een groot aantal toepassingen, met name voor hoofdaandrijvingen. De goede sturingskarakteristieken voor snelheid en koppel, alsook het brede snelheidsregelbereik en de hoge rotatienauwkeurigheid voor met name lage snelheden zijn allemaal goede redenen om DC-aandrijfsystemen te gebruiken. De Siemens-portefeuille Sinamics-aandrijvingen beschikt nu over een omvormer voor DC-toepassingen, zodat de functies en uitbreidingen van het Sinamics-assortiment nu ook kunnen worden gebruikt. De engineering en indienststelling van de nieuwe Sinamics DC Master omvormer worden uitgevoerd met de standaard Sinamics-tools SIZER en STARTER. Het geavanceerde operatorpanel AOP30 en het numerieke basisoperatorpanel BOP20 worden gebruikt voor de indienststelling en de bediening. Dankzij de Profibus- en Profinet-poorten en analoge en digitale poorten kan de Sinamics DC Master zonder belangrijke kosten worden geïntegreerd in bestaande en nieuwe automatiseringsoplossingen.

De Sinamics DC Master is ontworpen als een schaalbaar aandrijfsysteem en is dus geschikt voor zowel fundamentele als veeleisende toepassingen zoals walserijen, draadtrekmachines of extrusiemachines, en voor aandrijvingen in kabelsporen en liften. Afhankelijk van de relevante toepassing kunnen de functie en de performantie van de omvormer flexibel worden aangepast. Om de berekeningsperformantie te schalen, wordt gebruik gemaakt van de Standard Control Unit, de Advanced Control Unit of een combinatie van beiden. De apparaten kunnen worden geleverd voor twee-kwadrant- of vier-kwadrant-werking, afhankelijk van de toepassing in kwestie. De nominale gelijkstroom van de apparaten loopt van 15 tot 3.000 A. Dit bereik kan worden uitgebreid door de DC-omvormers in parallel aan te sluiten.

De Sinamics DC Master combineert open-loop sturing, closed-loop sturing en voedingseenheid in één apparaat. De omvormer heeft dus een compact en plaatsbesparend ontwerp. Redundantieconcepten verzekeren een hoge beschikbaarheid, waardoor de efficiëntie en de productiviteit van toepassingen en systemen verbetert.

Meer informatie vindt u op www.siemens.be/drives of www.siemens.com/sinamics-dcm of neem contact op met de technische specialisten op 02 536 78 48, e-mail: drives.be@siemens.com

Bij dit persbericht hoort een afbeelding. U vindt een hoge en lage resolutie afbeelding op het Internet onder www.siemens.com/ad-picture/2301

Sinamics DC Master

Legende foto:
Met de nieuwe Sinamics DC Master (DCM) kunnen de Sinamics-functies en -tools zoals SIZER en STARTER nu ook worden gebruikt voor DC-toepassingen. De nominale gelijkstroom van de apparaten loopt van 15 tot 3.000 A en kan worden verhoogd door de DC-omvormers in parallel aan te sluiten. De Sinamics DC Master integreert open-loop sturing, closed-loop sturing en voedingseenheid in één enkel apparaat en is dus uiterst compact en plaatsbesparend. De omvormer is geschikt voor toepassingen in walserijen, draadtrekmachines of extrusiemachines, en voor aandrijvingen in kabelsporen en liften