Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens stelt Simotics-motoren voor werking met Sinamics-frequentieregelaars voor

For the trade/business and financial press
Nürnberg, 07.04.2014

  • Geoptimaliseerd voor Sinamics-frequentieregelaars

  • Hoge efficiëntie en beschikbaarheid dankzij geoptimaliseerd systeem

  • Voorgedefinieerde parameterinstellingen voor efficiënte indienststelling van frequentieregelaars

Op basis van het 1LE1-motorplatform introduceert de Siemens-divisie Drive Technologies nu motoren specifiek ontwikkeld voor werking met frequentieregelaars. De motoren in de VSD10-reeks zijn zowel met aluminium behuizingen (Simotics GP) als met gietijzeren behuizingen (Simotics SD) verkrijgbaar en ze dekken een vermogensbereik van 2,2 tot 200 kW. Als centrale component van geïntegreerde aandrijfsystemen (IDS) zijn de motoren geoptimaliseerd voor werking met Sinamics-frequentieregelaars om een maximale systeembenutting te realiseren. Dankzij de optimale coördinatie van componenten werd er een rendabel totaalsysteem ontwikkeld dat zich onderscheidt door een betrouwbare werking en een hoge beschikbaarheid.

De VSD10-motorreeks vormt een geïntegreerd aandrijfsysteem op basis van Sinamics-aandrijvingen. De Sinamics G120-reeks is geschikt voor het merendeel van de beoogde toepassingen met pompen, ventilatoren, compressoren en voor transportbandsystemen. Omdat de motorwikkelingen aan de voedingsmodules van de frequentieregelaars aangepast zijn, wordt er een optimale systeembenutting gerealiseerd. De motoren beschikken ook over speciale functies zoals temperatuursensoren en geïsoleerde lagers voor hoge ashoogtes. Deze dragen bij tot een verhoging van de levenscyclus en de beschikbaarheid van de aandrijvingscomponenten. Dankzij de snelheidsregeling biedt het geïntegreerde systeem voordelen voor toepassingen in het deellastbereik. Dit resulteert in een energie-efficiënt bedrijf, in het bijzonder wanneer de energiebesparingsfuncties van de frequentieregelaar gebruikt worden.

De troeven van de geïntegreerde oplossing blijken ook duidelijk bij de indienststelling. Zo biedt de motorcode op het typeplaatje bijvoorbeeld de voorgedefinieerde parameterinstellingen voor Sinamics-frequentieregelaars. Hierdoor kunnen complexiteit en indienststellingskosten verlaagd en invoerfouten gereduceerd worden. Het aandrijfsysteem kan eenvoudig in TIA Portal via Profinet geïntegreerd worden.

Siemens op de Hannover Messe + persfoto's: www.siemens.com/hannovermesse

Op basis van het 1LE1-motorplatform introduceert de Siemens-divisie Drive Technologies nu VSD10-motoren geoptimaliseerd voor werking met Sinamics G120-frequentieregelaars

Legende foto : Op basis van het 1LE1-motorplatform introduceert de Siemens-divisie Drive Technologies nu VSD10-motoren geoptimaliseerd voor werking met Sinamics G120-frequentieregelaars

Over Siemens
De Siemens Industry Sector
(Erlangen, Duitsland) is de wereldwijd toonaangevende leverancier van innovatieve en milieuvriendelijke producten en oplossingen voor industriële klanten. Dankzij de alomvattende automatiseringstechnologie en industriële software, een stevige expertise op de verticale markt en op technologie gebaseerde diensten verhoogt de sector de productiviteit, efficiëntie en flexibiliteit van de klant. Met meer dan 100.000 werknemers bestaat de Industry Sector uit de divisies Industry Automation, Drive Technologies, Customer Services en de Business Unit Metals Technologies. Meer informatie vindt u op http://www.siemens.com/industry

De Siemens-divisie Drive Technologies (Nuremberg, Duitsland) is de wereldwijd toonaangevende leverancier van producten, systemen, toepassingen en diensten voor de volledige aandrijfketting, met elektrische en mechanische componenten. Drive Technologies bedient alle verticale markten in de productie- en procesnijverheid alsook in het segment infrastructuur/energie. Met zijn producten en oplossingen voldoet de divisie aan de essentiële vereisten van de klant inzake productiviteit, energierendement en betrouwbaarheid. Meer informatie vindt u op www.siemens.com/drives.