Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Intuïtieve en efficiënte frequentieomvormerengineering: Sinamics Startdrive van Siemens verzekert naadloze integratie van aandrijfsystemen in TIA Portal

For the business and trade press
Kortrijk, 24.04.2013

De laatste versie van de Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) van Sie-mens geeft gebruikers nu de mogelijkheid aandrijvingen van de Sinamics G120-reeks efficiënt in bedrijf te stellen en te configureren met behulp van Sinamics Startdrive. De grote gebruiksvriendelijkheid, gecombineerd met intelligente functies, helpt de vereiste engineering voor totaaltoepassingen te verminderen. De duidelijk gestructureerde en intuïtieve gebruikersinterface verzekert een eenvoudige parameterinstelling van de frequentieomvormer. De Sinamics G120-frequentieomvormers kunnen eenvoudig geconfigureerd worden dankzij uniforme gegevensopslag in TIA Portal en verhogen de engineeringefficiëntie door hun perfecte interactie met Simatic-controllers. Nieuwe en handige functies zoals geïntegreerde systeemdiagnose- en traceerfunctionaliteit helpen stilstandtijden tot een minimum beperken en optimaliseren de bewegingssequenties, waardoor de productiviteit van de toepassingen wordt verhoogd.

Als engineeringkader ontworpen voor maximale efficiëntie en gebruiksvriendelijk, biedt de Totally Integrated Automation Portal van Siemens naadloze integratie van het aandrijfsysteem met behulp van versie 12 van Sinamics Startdrive. De aandrijvingen van de Sinamics G120-reeks kunnen nu van op een computerscherm eenvoudig en efficiënt geconfigureerd worden. De bediening via de gebruikersgerichte interface is intuïtief en wordt gekenmerkt door de hoge mate van grafische interactie. Hetzelfde geldt voor de parameterinstelling van de omvormer die dankzij het gebruik van grafische schermen ook erg eenvoudig is. De taakgebaseerde sortering van de omvormerfuncties verkort de initiatieperiode voor gebruikers omdat ze via de taak rechtstreeks naar de functie geleid worden. Net zoals voor de Simatic-controllers in TIA Portal wordt de aandrijving ook als een station in de projectnavigator weergegeven. Simotics-motoren kunnen via Sinamics Startdrive eenvoudig in het engineeringkader geïntegreerd worden. Geoptimaliseerde weergaves van de veiligheidsfuncties werden op dezelfde manier in Startdrive geïntegreerd om een efficiënte inbedrijfstelling van veilige aandrijfsystemen te verzekeren, wat betekent dat de engineering voor standaard en veiligheidsgebaseerde programma’s met TIA Portal geïmplementeerd kunnen worden.

Een tool voor alle automatiseringstoepassingen 
Efficiënte engineering voor frequentieomvormers in TIA Portal wordt ook mogelijk gemaakt door de identieke behandeling van controllers, mens-machine-interfaces (MMI’s) en aandrijvingen. De Sinamics G120-aandrijvingen kunnen op dezelfde manier als bestaande controllers geconfigureerd worden. De in het programma opgeslagen hardwarecatalogus kan gebruikt worden om componenten toe te voegen en busverbindingen kunnen gerealiseerd worden d.m.v. klikken en slepen. Uniforme gegevensopslag en gegevensconsistentie zijn verzekerd door gebruik van het TIA Portal-bibliotheekconcept. Via de bibliotheek kunnen bestaande parameterinstellingen in hetzelfde project of in een verschillend project hergebruikt worden. Omdat de voedingsmodule ook eenvoudig vervangen kan worden via klikken en slepen, kan de engineering snel kan worden aangepast, zelfs wanneer de stroomvereisten veranderen. Hierdoor kunnen er bij de implementatie van opvolgingsprojecten tijdsbesparingen gerealiseerd worden. Bovendien worden de communicatie-instellingen uniform uitgevoerd als deel van de geïntegreerde apparaat- en netwerkconfiguratie, waardoor dubbele gegevensinvoer en consistentiefouten vermeden worden. Het pakket omvat het PROFIdrive-aandrijfprofiel voor alle industriegebaseerde toepassingen evenals PROFIsafe voor faalveilige communicatie. De tijd en het werk vereist voor de engineering kan verder worden verminderd met de Step 7-regeltechniek (Motion Control) wegens de optimale interactie tussen Simatic S7-1500-controllers en Sinamics G120-omvormers. De uniforme toepassingsengineering voor controllers en omvormers omvat gebruiksinstructies voor de configuratie en parameterinstelling van Sinamics-aandrijvingen en verzekert snelle toegang via de Portal-weergave.

Veilig en productief dankzij geïntegreerde systeemdiagnose- en traceringfunctionaliteit
Sinamics Startdrive beschikt over geïntegreerde systeemdiagnosefuncties waardoor een intuïtieve en efficiënte omvormerdiagnose wordt gerealiseerd. Informatie- en statusberichten worden weergegeven zonder nood aan programmering. Als deel van het uniforme weergaveconcept, zijn er statusberichten voor de aandrijving in gewone tekst beschikbaar, zowel in TIA Portal als in de CPU-display, de MMI en de webserver. Via de diagnose- en online editors kan gedetailleerde informatie worden opgeroepen. Zo wordt een snelle probleemoplossing ondersteund en worden stilstandtijden aanzienlijk verminderd. Bovendien kan door optimalisering van de bewegingssequenties de toepassingsproductiviteit verhoogd worden. Daarom is de nieuwe versie van Sinamics Startdrive uitgerust met een geïntegreerde traceringfunctie. Er kunnen simultaan tot acht signalen in twee afzonderlijke traceringopdrachten gemonitord worden. De gebruiksinstructies zijn identiek aan Simatic-S7-1500-Trace, met centraal beheerde controller- en omvormersporen in de TIA Portal. Zonder extra tools is een volledige diagnose mogelijk. Omdat de bewegingssequenties intuïtief in dezelfde tool worden geregistreerd en geoptimaliseerd, is er ook minder mechanische belasting van de machine.

Siemens zet de ontwikkeling van TIA Portal verder met het oog op uitbreiding van het intelligente engineeringkader voor steeds meer hardwarecomponenten en om de tijd en het werk vereist voor engineering verdere in te korten. Een maximale engineeringefficiëntie opent immers tal van nieuwe perspectieven voor het verhogen van de productiviteit en, bijgevolg, voor het verbeteren van de concurrentiepositie. Dankzij de efficiënte en intuïtieve softwarearchitectuur van TIA Portal kunnen gebruikers van op één enkel scherm alle engineering- en productieprocessen voor de volledige waardeketen ontwerpen.

Er is een persfoto beschikbaar op www.siemens.com/dt-picture/4052 


Sinamics Startdrive van Siemens biedt nu naadloze integratie van aandrijfsystemen in TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal). Meer informatie over automatisering vindt u op: http://www.automation.siemens.com

De Siemens Industry Sector (Erlangen, Duitsland) is de wereldwijd toonaangevende leverancier van innovatieve en milieuvriendelijke producten en oplossingen voor industriële klanten. Dankzij de alomvattende automatiseringstechnologie en industriële software, een stevige expertise op de verticale markt en op technologie gebaseerde diensten verhoogt de sector de productiviteit, efficiëntie en flexibiliteit van de klant. Met meer dan 100.000 werknemers bestaat de Industry Sector uit de divisies Industry Automation, Drive Technologies, Customer Services en de Business Unit Metals Technologies. Meer informatie vindt u op www.siemens.be/industry

De Divisie Drive Technologies (Nuremberg, Duitsland) is de wereldwijd toonaangevende leverancier van producten, systemen, toepassingen en diensten voor de volledige aandrijfketting, met elektrische en mechanische componenten. Drive Technologies bedient alle verticale markten in de productie- en procesnijverheid alsook in het segment infrastructuur/energie. Met zijn producten en oplossingen voldoet de divisie aan de essentiële vereisten van de klant inzake productiviteit, energierendement en betrouwbaarheid. Meer informatie vindt u op www.siemens.be/drives