Tools

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

All-round IP65-beveiligd Panel en Panel-PC voor gebruiksvriendelijke controle en monitoring

SPS IPC Drives 2017, hal 11

  • Nieuw, all-round IP65-beveiligd Panel en Panel-PC voor machinespecifieke visualisering en automatisering zonder schakelkast

  • Simatic HMI TP1200 Comfort Panel PRO en Simatic IPC477E PRO Panel-PC: hoge performantie en functionaliteit, talrijke interfaces

  • Gebruikt in highend-toepassingen en voor hoogperformante visualiseringstaken

  • Uitgebreide individuele bediening dankzij uitbreidingseenheden: standaardcomponenten voor op maat gemaakte systeemoplossingen

Siemens heeft zijn systeemfamilie op basis van IP65-beveiligde HMI-apparaten (Human Machine Interface) voor machinespecifieke, schakelkastloze visualisering en automatisering uitgebreid. De Simatic HMI TP1200 Comfort Panel PRO (PROtected) met 12-inch display en de Simatic IPC477E PRO industriële Panel-PC met 15-, 19- en 22-inch displays worden gekenmerkt door hoge performantie en functionaliteit en een groot aantal geïntegreerde interfaces. De nieuwe bedienings- en bewakingsapparaten zijn hoofdzakelijk geschikt voor highend-toepassingen en krachtige visualiseringstaken. Dankzij flexibele montagemogelijkheden is eenvoudige bediening van de machine en een optimale weergave van visualisering en proces mogelijk.

Voor krachtige, pc-gebaseerde HMI-toepassingen is de technologie van de verbeterde E-generation industriële Panel-PC's ingebouwd in de Simatic IPC477E PRO Panel PC – met Intel Core i-processor van de 6de generatie en moderne Celeron- en Xeon- processoren. De nieuwe Panel-PC heeft talrijke interfaces, zoals 3x Gigabit Ethernet, 4x USB 3.0 en optioneel 2x COM voor flexibele gebruiksmogelijkheden. Uitbreidingseenheden – monteerbare componenten – verruimen de bediening van de rondom IP65-beveiligde PRO-apparaten. De 12- tot 22-inch uitbreidingseenheden, die bestaan uit standaardcomponenten zoals basisapparaat, uitbreidingscomponenten, bevestigingsadapters, toetsenbordlade en een optioneel toetsenbord (ook leverbaar in IP65 roestvrijstalen versie), laten op maat gemaakte systeemoplossingen toe. Ze worden gekenmerkt door eenvoudige montage en inbedrijfname en een gebruiksvriendelijke techniek en kunnen eenvoudig worden aangepast aan de individuele eisen van de klant. Er is ook een ruime keuze aan bedieningselementen: van indicatielampjes, keuze- en sleutelschakelaars, noodstop-drukknoppen, USB-interface en RFID-reader tot en met een roestvrijstalen toetsenbord. De bedieningselementen kunnen eenvoudig en snel van een label worden voorzien dankzij de labelhouders en schrijfplaatjes, of schrijfplaatjes en lenssystemen. De uitbreidingseenheid is nu ook leverbaar in een Profisafe-versie, naast de conventionele hard bedrade en voor bus geschikte Profinet-versie.

Siemens heeft zijn systeemfamilie op basis van IP65-beveiligde HMI-apparaten (Human Machine Interface) voor machinespecifieke, schakelkastloze visualisering en automatisering uitgebreid. De Simatic HMI TP1200 Comfort Panel PRO (PROtected) met 12-inch display en de Simatic IPC477E PRO industriële Panel-PC met 15-, 19- en 22-inch displays worden gekenmerkt door hoge performantie en functionaliteit en een groot aantal geïntegreerde interfaces.

 

U vindt dit persbericht en een foto op www.siemens.com/press/PR2017110076DFEN

Voor meer informatie raadpleegt u www.siemens.com/simatic-hmi-pro

Meer informatie over Siemens op SPS IPC Drives 2017 op www.siemens.com/sps-ipc-drives en www.siemens.com/press/sps2017

 

Volg ons op de sociale media
Twitter: www.twitter.com/MediaServiceInd en www.twitter.com/siemens_press
Blog: https://blogs.siemens.com/mediaservice-industries-en

 

Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is wereldwijd actief, met een focus op de domeinen elektrificatie, automatisering en digitalisering. Als een van 's werelds grootste producenten van energie-efficiënte en ecologische technologieën is Siemens een toonaangevende leverancier van oplossingen voor efficiënte elektriciteitsproductie en -transmissie, en een pionier inzake infrastructuuroplossingen en automatisering-, aandrijf- en softwareoplossingen voor de industrie. Hiernaast is het bedrijf ook toonaangevend op het vlak van apparatuur voor medische beeldvorming – zoals CT- en MRI-scannersystemen – en een leider inzake laboratoriumdiagnostiek en klinische IT-systemen. In boekjaar 2017, afgesloten op 30 september 2017, genereerde Siemens een omzet van € 83,0 miljard en een nettowinst van € 6,2 miljard. Eind september 2017 had het bedrijf wereldwijd zo’n 372.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.

23-11-2017